|
|
21335-01Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, plný... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisPopis výrobku:Teleskopické lišty s funkcí tichého zavírání nabízejí možnost plného výsuvu, který umožňuje snadný přístup do zadní části zásuvky. Je vyroben z nerezové oceli odolné proti korozi a je ideální pro použití v komerčních kuchyních, laboratorních zařízeních a zdravotnických zařízeních. Je dimenzována pro zásuvky o šířce až 1000 mm a zajišťuje spolehlivé a odolné použití v náročných podmínkách.Materiál:Lišty z ušlechtilé oceli 1.4301.
Kuličová klec z ušlechtilé oceli 1.4301.
Kuličky z ušlechtilé oceli 1.4034. Provedení: Lišty bez povrchové úpravy. Kuličkové klece bez povrchové úpravy. Kuličky bez povrchové úpravy.Pokyny k objednání:Prodej po párech.Upozornění:U teleskopických lišt s kompletním vysunutím je zdvih přibližně shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Díky tlumení zásuvu jsou teleskopické lišty při zavírání zachycovány tlumeně a samočinně zajíždějí do koncové polohy. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 80.000 cyklů.
Nejsou vhodné pro horizontální montáž.Teplotní rozsah:0 °C až +40 °C.Přednosti:Soft close Lehký chod Vysoká boční stabilita díky přesnému vedeníPříslušenství:21335-85 Montážní úhelník z nerezové oceli pro teleskopické lišty.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Montáž | Typ výrobku | Nosnost na jeden pár (80.000 cyklů) kg | Druh balení | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21335-01-0400 | boční montáž | standardní | 65 | 1 kus = 1 pár |  | | 200,20 € | | 21335-01-0450 | boční montáž | standardní | 65 | 1 kus = 1 pár |  | | 213,01 € | | 21335-01-0500 | boční montáž | standardní | 70 | 1 kus = 1 pár |  | | 223,88 € | | 21335-01-0550 | boční montáž | standardní | 85 | 1 kus = 1 pár |  | | 235,81 € | | 21335-01-0600 | boční montáž | standardní | 100 | 1 kus = 1 pár |  | | 247,48 € | | 21335-01-0700 | boční montáž | standardní | 100 | 1 kus = 1 pár |  | | 275,97 € | | 21335-01-0790 | boční montáž | standardní | 90 | 1 kus = 1 pár |  | | 292,66 € | |
Objednací číslo | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | B=Šířka | H=Výška | Zdvih S | L=Délka | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21335-01-0400 | 26 | 160 | 192 | - | - | 128 | 160 | - | 288 | 19,1 | 53 | 388 | 400 |  | | 200,20 € | | 21335-01-0450 | 26 | 160 | 192 | 256 | - | 128 | 160 | - | 320 | 19,1 | 53 | 450 | 450 |  | | 213,01 € | | 21335-01-0500 | 26 | 192 | 224 | - | - | 160 | 192 | - | 384 | 19,1 | 53 | 500 | 500 |  | | 223,88 € | | 21335-01-0550 | 26 | 192 | 224 | 320 | 352 | 160 | 192 | - | 416 | 19,1 | 53 | 550 | 550 |  | | 235,81 € | | 21335-01-0600 | 26 | 256 | 288 | 384 | 416 | 192 | 256 | - | 480 | 19,1 | 53 | 600 | 600 |  | | 247,48 € | | 21335-01-0700 | 26 | 288 | 320 | 448 | 480 | 256 | 288 | 512 | 576 | 19,1 | 53 | 700 | 700 |  | | 275,97 € | | 21335-01-0790 | 26 | 352 | 384 | 544 | 576 | 320 | 352 | 416 | 672 | 19,1 | 53 | 800 | 790 |  | | 292,66 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|