Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 90 kg
21334-95

Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž, extra...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Lišty z nerezové oceli 1.4301.
Kuličová klec z nerezové oceli 1.4301.
Kuličky z nerezové oceli 1.4034.

Provedení: Lišty bez povrchové úpravy.
Kuličkové klece bez povrchové úpravy.
Kuličky bez povrchové úpravy.
Pokyny k objednání:Prodej po párech.Upozornění:U teleskopických lišt s extra vysunutím je zdvih vyšší než montážní délka. Zaskočení do otevřené polohy. Pohybem odjišťovací páčky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení.
Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 400 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 10.000 cyklů.

U horizontální montáže je nosnost o 75% nižší.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 2,5 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.
Přednosti:Zaskočení v otevřené poloze
Rychlé přední odpojení
Odkaz na výkres:
1) Montážní otvor u 21334-95-0305 není k dispozici
Zvláštnost:
nerezová ocel

Výkresy

Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 90 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Výrobce číslo výrobkuMontážTyp výrobkuNosnost
na jeden pár v
kg
Druh baleníCADPřís.CenaObjednat
21334-95-0305DS3557-0012boční montážstandardní561 kus = 1 pár 118,22 €
21334-95-0356DS3557-0014boční montážstandardní681 kus = 1 pár 122,41 €
21334-95-0406DS3557-0016boční montážstandardní801 kus = 1 pár 126,87 €
21334-95-0457DS3557-0018boční montážstandardní851 kus = 1 pár 131,11 €
21334-95-0508DS3557-0020boční montážstandardní901 kus = 1 pár 139,58 €
21334-95-0559DS3557-0022boční montážstandardní901 kus = 1 pár 143,80 €
21334-95-0610DS3557-0024boční montážstandardní901 kus = 1 pár 152,25 €
21334-95-0660DS3557-0026boční montážstandardní871 kus = 1 pár 156,45 €
Objednací čísloA

A1A2A3A4A5A6A7A8BHZdvih
S
LCADPřís.CenaObjednat
21334-95-030515,9---209,6235260,4247,7-12,751,6330305 118,22 €
21334-95-035615,9---260,4285,8311,2298,5285,812,751,6381356 122,41 €
21334-95-040615,9123,8--311,2336,6362349,3336,612,751,6432406 126,87 €
21334-95-045715,9123,8177,8314,4362387,4412,8400,1387,412,751,6483457 131,11 €
21334-95-050815,9123,8203,2365,3412,8438,2463,6450,9438,212,751,6533508 139,58 €
21334-95-055915,9123,8228,6416,1463,6489514,4501,748912,751,6584559 143,80 €
21334-95-061015,9123,8254466,9514,4539,8565,2552,5539,812,751,6635610 152,25 €
21334-95-066015,9123,8279,4517,7565,2590,6616603,3590,612,751,6686660 156,45 €