Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 90 kg
21334-94

Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž, extra...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Lišty z ušlechtilé oceli 1.4301
Kuličová klec z ušlechtilé oceli 1.4301.
Kuličky z ušlechtilé oceli 1.4034.

Provedení: Lišty bez povrchové úpravy.
Kuličkové klece bez povrchové úpravy.
Kuličky bez povrchové úpravy.
Pokyny k objednání:Prodej po párech.Upozornění:U teleskopické lišty s extra vysunutím je zdvih vyšší než montážní délka. Pohybem odjišťovací páky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení.
Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 50.000 cyklů.

Není vhodné pro horizontální montáž.
Teplotní rozsah:-20 °C - +70 °C.Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21334-94 Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 90 kg 174 kB
 Montážní návod 21334-94 258 kB
 Overview of items telescopic slides 76,9 kB

Výkresy

Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 90 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVýrobce číslo výrobkuA

A1A2A3A4A5A6BHZdvih
S
LFp=
nosnost na pár
50.000 zy.
MontážTyp výrobkuDruh baleníCADPřís.CenaObjednat
21334-94-0300DS5334-003026--192224--19,15332330090boční montážstandardní1 kus = 1 pár 162,43 €
21334-94-0350DS5334-003526--224256--19,15337335090boční montážstandardní1 kus = 1 pár 174,65 €
21334-94-0400DS5334-00402616019228832012816019,15342340090boční montážstandardní1 kus = 1 pár 196,35 €
21334-94-0450DS5334-00452619222435238416019219,15347345090boční montážstandardní1 kus = 1 pár 210,15 €
21334-94-0500DS5334-00502619222438441619222419,15352350090boční montážstandardní1 kus = 1 pár 221,86 €
21334-94-0550DS5334-00552625628844848022425619,15357355090boční montážstandardní1 kus = 1 pár 234,70 €
21334-94-0600DS5334-00602625628848051225628819,15362360090boční montážstandardní1 kus = 1 pár 247,27 €
21334-94-0700DS5334-00702628832057660828832019,15372370090boční montážstandardní1 kus = 1 pár 277,96 €
21334-94-0790DS5334-00802635238467270432035219,15380379090boční montážstandardní1 kus = 1 pár 297,01 €