Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 90 kg
21334-93

Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, plný...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Lišta snese zatížení až 90 kg a je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli, takže je ideální do korozivního prostředí. Tlumený samozavírací mechanismus (soft close) zajišťuje kontrolovaný a mírný pohyb zavírání. Plně výsuvný pojezd umožňuje nerušený přístup k obsahu zásuvky, a je proto vhodný zejména pro citlivé předměty a prostředí citlivé na hluk, jako jsou lékárny a soukromé domácnosti. Přední rychlospojka usnadňuje instalaci a údržbu, takže lišta je funkční a uživatelsky přívětivá.Materiál:

Lišty z ušlechtilé oceli 1.4301.
Kuličová klec z ušlechtilé oceli 1.4301.
Kuličky z ušlechtilé oceli 1.4034.

Provedení: Lišty bez povrchové úpravy.
Kuličkové klece bez povrchové úpravy.
Kuličky bez povrchové úpravy.
Pokyny k objednání:Prodej po párech.Upozornění:U teleskopické lišty s kompletním vysunutím je zdvih přibližně shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Pohybem odjišťovací páčky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení. Při zasouvání vnitřní lišty zpět musí být středová lišta v zasunuté poloze. Požadovaná síla musí působit rovnoměrně. Díky tlumení zásuvu jsou teleskopické lišty při zavírání zachycovány tlumeně a samočinně zajíždějí do koncové polohy. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 80.000 cyklů.

Pro horizontální montáž nejsou vhodné.
Teplotní rozsah:0 °C až +40 °C.Přednosti:Soft close
Samočinný zásuv
Rychlé přední odpojení
Příslušenství:21335-85 Montážní úhelník z nerezové oceli pro teleskopické lišty.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21334-93 Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 90 kg 171 kB

Výkresy

Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 90 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

MontážTyp výrobkuNosnost
na jeden pár
(80.000 cyklů) kg
Druh baleníCADPřís.CenaObjednat
21334-93-0400boční montážstandardní651 kus = 1 pár 199,47 €
21334-93-0450boční montážstandardní651 kus = 1 pár 212,27 €
21334-93-0500boční montážstandardní701 kus = 1 pár 223,15 €
21334-93-0550boční montážstandardní851 kus = 1 pár 235,07 €
21334-93-0600boční montážstandardní901 kus = 1 pár 246,74 €
21334-93-0700boční montážstandardní901 kus = 1 pár 275,23 €
21334-93-0790boční montážstandardní901 kus = 1 pár 292,92 €
Objednací čísloA

A1A2A3A4A5A6A7A8BHZdvih
S
LCADPřís.CenaObjednat
21334-93-040026160192--128160-28819,153388400 199,47 €
21334-93-045026160192256-128160-32019,153450450 212,27 €
21334-93-050026192224--160192-38419,153500500 223,15 €
21334-93-055026192224320352160192-41619,153550550 235,07 €
21334-93-060026256288384416192256-48019,153600600 246,74 €
21334-93-07002628832044848025628851257619,153700700 275,23 €
21334-93-07902635238454457632035241667219,153800790 292,92 €