Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 82 kg
21334-90

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.
Provedení: Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.
Pokyny k objednání:Prodej po párech.Upozornění:U teleskopických lišt s extra vysunutím je zdvih vyšší než montážní délka. Zaskočení do otevřené polohy. Pohybem odjišťovací páčky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení.
Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádní maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 10.000 cyklů.

U horizontální montáže je nosnost o 75% nižší.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 2,5 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.
Přednosti:Zaskočení v otevřené poloze
Rychlé přední odpojení
Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 82 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Výrobce číslo výrobkuMontážTyp výrobkuNosnost
na jeden pár v
kg
Druh baleníCADPřís.CenaObjednat
21334-90-0406DZ3507-0016boční montážstandardní711 kus = 1 pár 118,76 €
21334-90-0457DZ3507-0018boční montážstandardní761 kus = 1 pár 122,71 €
21334-90-0508DZ3507-0020boční montážstandardní801 kus = 1 pár 130,61 €
21334-90-0559DZ3507-0022boční montážstandardní821 kus = 1 pár 134,55 €
21334-90-0610DZ3507-0024boční montážstandardní811 kus = 1 pár 142,49 €
21334-90-0660DZ3507-0026boční montážstandardní781 kus = 1 pár 146,43 €
21334-90-0711DZ3507-0028boční montážstandardní731 kus = 1 pár 150,35 €
21334-90-0762DZ3507-0030boční montážstandardní671 kus = 1 pár 158,29 €
Objednací čísloA

A1A2A3A4A5A6A7BHZdvih
S
LCADPřís.CenaObjednat
21334-90-040616153,7----162,6336,512,751,6457406 118,76 €
21334-90-045716178,8--164,8--387,312,751,6508457 122,71 €
21334-90-050816203,8-172,1203,2--438,112,751,6559508 130,61 €
21334-90-055916228,8--213-407488,912,751,6610559 134,55 €
21334-90-061016253,8254273,7--457,8539,712,751,6660610 142,49 €
21334-90-066016278,7140,3232,4269,1-508,6590,512,751,6711660 146,43 €
21334-90-071116303,8191,1283,2304,8526559,4641,412,751,6762711 150,35 €
21334-90-076216328,8-241,9319,9527,1610,2692,112,751,6813762 158,29 €