|
|
21334-86Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, plný... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisPopis výrobku:Lišta je ideální pro kuchyňské trouby a je vhodná pro teplotní rozsah od -20 °C do 300 °C. Je vhodný do různých prostředí, včetně průmyslových, komerčních, obytných a venkovních prostor. Je ideální pro náročné aplikace a kombinuje funkčnost s vysokou kvalitou. Materiál:Lišty z ušlechtilé oceli 1.4301.
Kuličová klec z ušlechtilé oceli 1.4301.
Kuličky z ušlechtilé oceli 1.4034. Provedení: Lišty bez povrchové úpravy. Kuličkové klece bez povrchové úpravy. Kuličky bez povrchové úpravy.Pokyny k objednání:Prodej po párech.Upozornění:U teleskopické lišty s kompletním vysunutím je zdvih podobný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 10.000 cyklů.
U horizontální montáže je nosnost o 75% nižší.
Upevňovací šrouby nesmí přesáhnout výšku hlavy 2,5 mm a průměr hlavy 9,6 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými součástmi kolejnice.Teplotní rozsah:-20 °C až +300 °C.Příslušenství:21335-85 Montážní úhelník z nerezové oceli pro teleskopické lišty.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Montáž | Typ výrobku | Fp1= nosnost na pár 10.000 zy. | Druh balení | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21334-86-0300 | boční montáž | standardní | 65 | 1 kus = 1 pár |  | | 156,72 € | | 21334-86-0350 | boční montáž | standardní | 70 | 1 kus = 1 pár |  | | 167,21 € | | 21334-86-0400 | boční montáž | standardní | 75 | 1 kus = 1 pár |  | | 179,19 € | | 21334-86-0450 | boční montáž | standardní | 80 | 1 kus = 1 pár |  | | 189,11 € | | 21334-86-0500 | boční montáž | standardní | 75 | 1 kus = 1 pár |  | | 212,91 € | | 21334-86-0550 | boční montáž | standardní | 70 | 1 kus = 1 pár |  | | 220,98 € | | 21334-86-0600 | boční montáž | standardní | 65 | 1 kus = 1 pár |  | | 232,00 € | | 21334-86-0650 | boční montáž | standardní | 60 | 1 kus = 1 pár |  | | 244,17 € | | 21334-86-0700 | boční montáž | standardní | 55 | 1 kus = 1 pár |  | | 255,25 € | |
Objednací číslo | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | H | Zdvih S | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21334-86-0300 | 26 | - | - | 224 | 256 | 19,1 | 35,3 | 317,4 | 300 |  | | 156,72 € | | 21334-86-0350 | 26 | - | - | 256 | 288 | 19,1 | 35,3 | 366,6 | 350 |  | | 167,21 € | | 21334-86-0400 | 26 | - | 192 | 320 | 352 | 19,1 | 35,3 | 415,8 | 400 |  | | 179,19 € | | 21334-86-0450 | 26 | - | 224 | 352 | 384 | 19,1 | 35,3 | 465 | 450 |  | | 189,11 € | | 21334-86-0500 | 26 | 256 | 288 | 416 | 448 | 19,1 | 35,3 | 514,2 | 500 |  | | 212,91 € | | 21334-86-0550 | 26 | 288 | 320 | 480 | 512 | 19,1 | 35,3 | 563,4 | 550 |  | | 220,98 € | | 21334-86-0600 | 26 | 320 | 352 | 512 | 544 | 19,1 | 35,3 | 612,6 | 600 |  | | 232,00 € | | 21334-86-0650 | 26 | 320 | 352 | 576 | 608 | 19,1 | 35,3 | 661,8 | 650 |  | | 244,17 € | | 21334-86-0700 | 26 | 352 | 384 | 608 | 640 | 19,1 | 35,3 | 711 | 700 |  | | 255,25 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|