Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 80 kg
21334-85

Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, plný...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Lišty z nerezové oceli 1.4301.
Kuličová klec z nerezové oceli 1.4301.
Kuličky z nerezové oceli 1.4034.

Provedení: Lišty bez povrchové úpravy.
Kuličkové klece bez povrchové úpravy.
Kuličky bez povrchové úpravy.
Pokyny k objednání:Prodej po párech.Upozornění:U teleskopických lišt s kompletním vysunutím je zdvih podobný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Zaskočení do blokovací polohy. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu.
Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 10.000 cyklů resp. 80.000 cyklů.

U horizontální montáže je nosnost o 75% nižší.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 2,5 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.
Přednosti:Zaskočení v uzavřené poloze
Vhodné pro plochou montáž
Lehký chod
Zvláštnost:
nerezová ocel

Výkresy

Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 80 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVýrobce číslo výrobkuMontážTyp výrobkuNosnost
na jeden pár
(80.000 cyklů) kg
Nosnost na jeden pár
(10.000 cyklů) kg
Druh baleníCADPřís.CenaObjednat
21334-85-0300DS0330-0030boční montážstandardní50651 kus = 1 pár 173,24 €
21334-85-0350DS0330-0035boční montážstandardní55701 kus = 1 pár 184,28 €
21334-85-0400DS0330-0040boční montážstandardní60751 kus = 1 pár 193,87 €
21334-85-0450DS0330-0045boční montážstandardní65801 kus = 1 pár 210,24 €
21334-85-0500DS0330-0050boční montážstandardní57751 kus = 1 pár 225,68 €
21334-85-0550DS0330-0055boční montážstandardní50701 kus = 1 pár 241,71 €
21334-85-0600DS0330-0060boční montážstandardní45651 kus = 1 pár 244,69 €
21334-85-0700DS0330-0070boční montážstandardní30551 kus = 1 pár 269,05 €
Objednací čísloA

A1A2A3A4A5A6A7A8BHZdvih
S
LCADPřís.CenaObjednat
21334-85-030026-1922241832--22419,135,3304,5300 173,24 €
21334-85-035026-2242563632--25619,135,3354350 184,28 €
21334-85-040026-1923202232-16032019,135,3403400 193,87 €
21334-85-045026-2243524032-16035219,135,3452450 210,24 €
21334-85-050026256288416263216019241619,135,3501500 225,68 €
21334-85-055026288320480443216019244819,135,3550,5550 241,71 €
21334-85-060026320352512303219222451219,135,3600600 244,69 €
21334-85-070026352384608343225628860819,135,3698700 269,05 €