Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 70 kg
21334-80

Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž, extra...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Lišty z nerezové oceli 1.4301.
Kuličová klec z nerezové oceli 1.4301.
Kuličky z nerezové oceli 1.4034.

Provedení: Lišty bez povrchové úpravy.
Kuličkové klece bez povrchové úpravy.
Kuličky bez povrchové úpravy.
Pokyny k objednání:Prodej po párech.Upozornění:U teleskopických lišt s extra vysunutím je zdvih vyšší než montážní délka. Zaskočení do otevřené polohy. Pohybem odjišťovací páčky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení.
Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádní maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 10.000 cyklů.

U horizontální montáže je nosnost o 75% nižší.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 2,5 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.
Teplotní rozsah:-20 °C až +110 °C.Přednosti:Zaskočení v otevřené poloze
Rychlé přední odpojení
Zvláštnost:
nerezová ocel

Výkresy

Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 70 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Výrobce číslo výrobkuMontážTyp výrobkuNosnost
na jeden pár v
kg
Druh baleníCADPřís.CenaObjednat
21334-80-0305DS0305-0012boční montážstandardní701 kus = 1 pár 153,76 €
21334-80-0356DS0305-0014boční montážstandardní681 kus = 1 pár 169,05 €
21334-80-0406DS0305-0016boční montážstandardní651 kus = 1 pár 181,87 €
21334-80-0457DS0305-0018boční montážstandardní621 kus = 1 pár 197,33 €
21334-80-0508DS0305-0020boční montážstandardní571 kus = 1 pár 216,67 €
21334-80-0559DS0305-0022boční montážstandardní521 kus = 1 pár 242,96 €
21334-80-0610DS0305-0024boční montážstandardní461 kus = 1 pár 251,55 €
21334-80-0660DS0305-0026boční montážstandardní411 kus = 1 pár 262,20 €
21334-80-0711DS0305-0028boční montážstandardní361 kus = 1 pár 263,22 €
Objednací čísloA

A1A2A3A4A5A6BHZdvih
S
LCADPřís.CenaObjednat
21334-80-030515,9-260,3273---19,135,3327305 153,76 €
21334-80-035615,9-311,1323,8--298,419,135,3378356 169,05 €
21334-80-040615,9250,8361,9374,6--349,219,135,3429406 181,87 €
21334-80-045715,9301,6412,7425,4212,7-40019,135,3479,5457 197,33 €
21334-80-050815,9352,4463,5476,2238,1365,2450,819,135,3530,5508 216,67 €
21334-80-055915,9403,2514,3527263,5415,9501,619,135,3581559 242,96 €
21334-80-061015,9454565,1577,8288,9466,7552,419,135,3632610 251,55 €
21334-80-066015,9504,8615,9628,6314,3517,7603,219,135,3683660 262,20 €
21334-80-071115,9555,6666,7679,4339,7568,365419,135,3733,5711 263,22 €