Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Teleskopické lišty, ocelové  pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 70 kg
21334-75

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.
Provedení: Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.
Pokyny k objednání:Prodej po párech.
Upozornění:U teleskopických lišt s extra vysunutím je zdvih vyšší než montážní délka. Zaskočení do otevřené polohy. Pohybem odjišťovací páky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení.
Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 10.000 cyklech.

U horizontální montáže je nosnost o 75% nižší.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 2,5 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.
Teplotní rozsah:-20 °C až +110 °C.Přednosti:Zaskočení v otevřené poloze
Rychlé přední odpojení
Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21334-75 Teleskopické lišty, ocelové  pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 70 kg 148 kB
 Technical information for telescopic slides 389 kB
 Overview of items telescopic slides 76,9 kB

Výkresy

Teleskopické lišty, ocelové  pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 70 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Výrobce číslo výrobkuMontážTyp výrobkuNosnost
na jeden pár v
kg
Druh baleníCADPřís.CenaObjednat
21334-75-0305DZ0305-0012boční montážstandardní701 kus = 1 pár 134,01 €
21334-75-0356DZ0305-0014boční montážstandardní681 kus = 1 pár 140,69 €
21334-75-0406DZ0305-0016boční montážstandardní651 kus = 1 pár 151,21 €
21334-75-0457DZ0305-0018boční montážstandardní621 kus = 1 pár 162,24 €
21334-75-0508DZ0305-0020boční montážstandardní571 kus = 1 pár 172,56 €
21334-75-0559DZ0305-0022boční montážstandardní521 kus = 1 pár 183,87 €
21334-75-0610DZ0305-0024boční montážstandardní461 kus = 1 pár 194,56 €
21334-75-0660DZ0305-0026boční montážstandardní411 kus = 1 pár 203,63 €
21334-75-0711DZ0305-0028boční montážstandardní361 kus = 1 pár 207,70 €
Objednací čísloA

A1A2A3A4A5A6BHZdvih
S
LCADPřís.CenaObjednat
21334-75-030515,9-260,3273---19,135,3327305 134,01 €
21334-75-035615,9-311,1323,8--298,419,135,3378356 140,69 €
21334-75-040615,9250,8361,9374,6--349,219,135,3429406 151,21 €
21334-75-045715,9301,6412,7425,4212,7-40019,135,3479,5457 162,24 €
21334-75-050815,9352,4463,5476,2238,1365,2450,819,135,3530,5508 172,56 €
21334-75-055915,9403,2514,3527263,5415,9501,619,135,3581559 183,87 €
21334-75-061015,9454565,1577,8288,9466,7552,419,135,3632610 194,56 €
21334-75-066015,9504,8615,9628,6314,3517,7603,219,135,3683660 203,63 €
21334-75-071115,9555,6666,7679,4339,7568,365419,135,3733,5711 207,70 €