Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 70 kg
21334-70

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.
Provedení: Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.
Pokyny k objednání:Prodej po párech.Upozornění:U teleskopických lišt s extra vysunutím je zdvih vyšší než montážní délka.
Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 10.000 cyklů.

U horizontální montáže je nosnost o 75% nižší.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 2,5 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.
Teplotní rozsah:-20 °C - +70 °C.Přednosti:Vhodné pro plochou montáž
Lehký chod
Vysoká boční stabilita díky přesnému vedení
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21334-70 Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 70 kg 141 kB
 Technical information for telescopic slides 389 kB
 Overview of items telescopic slides 76,9 kB

Výkresy

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 70 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Výrobce číslo výrobkuMontážTyp výrobkuNosnost
na jeden pár v
kg
Druh baleníCADPřís.CenaObjednat
21334-70-0305DZ0301-0012boční montážstandardní701 kus = 1 pár 103,44 €
21334-70-0356DZ0301-0014boční montážstandardní671 kus = 1 pár 114,28 €
21334-70-0406DZ0301-0016boční montážstandardní651 kus = 1 pár 125,37 €
21334-70-0457DZ0301-0018boční montážstandardní631 kus = 1 pár 135,90 €
21334-70-0508DZ0301-0020boční montážstandardní601 kus = 1 pár 147,04 €
21334-70-0559DZ0301-0022boční montážstandardní551 kus = 1 pár 157,50 €
21334-70-0610DZ0301-0024boční montážstandardní501 kus = 1 pár 168,44 €
21334-70-0660DZ0301-0026boční montážstandardní451 kus = 1 pár 179,37 €
21334-70-0711DZ0301-0028boční montážstandardní401 kus = 1 pár 190,19 €
Objednací čísloA

A1A2A3A4A5A6A7A9BHZdvih
S
LCADPřís.CenaObjednat
21334-70-030515,9-149,2260,327316,112,7123,8161,919,135,3327305 103,44 €
21334-70-035615,9-200311,1323,816,312,7123,8212,719,135,3378356 114,28 €
21334-70-040615,9-250,8361,9374,615,512,7123,8263,519,135,3429406 125,37 €
21334-70-045715,9212,7301,6412,7425,415,712,7123,8314,319,135,3480457 135,90 €
21334-70-050815,9238,1352,4463,5476,215,912,7123,8365,119,135,3530508 147,04 €
21334-70-055915,9263,5403,2514,352716,112,7123,8415,919,135,3581559 157,50 €
21334-70-061015,9288,9454565,1577,816,312,7123,8466,719,135,3632610 168,44 €
21334-70-066015,9314,3504,8615,9628,615,512,7123,8517,519,135,3683660 179,37 €
21334-70-071115,9339,7555,6666,7679,415,712,7123,8568,319,135,3734711 190,19 €