Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 68 kg
21334-65

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.
Provedení: Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.
Pokyny k objednání:Prodej po párech.
Upozornění:U teleskopických lišt s extra vysunutím je zdvih vyšší než montážní délka. Zaskočení do blokovací polohy.
Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 10.000 cyklů.

U horizontální montáže je nosnost o 75% nižší.
Přednosti:Zaskočení v uzavřené poloze
Vhodné pro plochou montáž
Lehký chod
Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 68 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Výrobce číslo výrobkuMontážTyp výrobkuNosnost
na jeden pár v
kg
Druh baleníCADPřís.CenaObjednat
21334-65-0305DZ3301-0012-2boční montážstandardní681 kus = 1 pár 47,43 €
21334-65-0356DZ3301-0014-2boční montážstandardní671 kus = 1 pár 49,51 €
21334-65-0406DZ3301-0016-2boční montážstandardní671 kus = 1 pár 51,15 €
21334-65-0457DZ3301-0018-2boční montážstandardní661 kus = 1 pár 52,73 €
21334-65-0508DZ3301-0020-2boční montážstandardní661 kus = 1 pár 54,44 €
21334-65-0559DZ3301-0022-2boční montážstandardní641 kus = 1 pár 56,09 €
21334-65-0610DZ3301-0024-2boční montážstandardní611 kus = 1 pár 57,57 €
21334-65-0660DZ3301-0026-2boční montážstandardní581 kus = 1 pár 59,27 €
21334-65-0711DZ3301-0028-2boční montážstandardní551 kus = 1 pár 60,90 €
Objednací čísloA

A1A2A3A4A5A6BHZdvih
S
LCADPřís.CenaObjednat
21334-65-030516-162,1209,5235260,3222,212,750,8330305 47,43 €
21334-65-035616-212,8260,3285,7311,127312,750,8381356 49,51 €
21334-65-040616-263,6311,1336,5361,9323,812,750,8432406 51,15 €
21334-65-045716212,8314,4361,9387,3412,7374,612,750,8483457 52,73 €
21334-65-050816238,2365,2412,7438,1463,5425,412,750,8533508 54,44 €
21334-65-055916263,6416463,5488,9514,3476,212,750,8584559 56,09 €
21334-65-061016289466,8514,3539,7565,152712,750,8635610 57,57 €
21334-65-066016314,4517,6565,1590,5615,9577,812,750,8686660 59,27 €
21334-65-071116339,8568,4615,9641,3666,7628,612,750,8737711 60,90 €