Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 68 kg
21334-63

Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, extra výsuv,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.
Provedení: Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.
Pokyny k objednání:Prodej po párech.Upozornění:U teleskopických lišt s extra vysunutím je zdvih vyšší než montážní délka. Zaskočení v otevřené a uzavřené poloze. Pohybem odjišťovací páky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení.
Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 10.000 cyklů.

U horizontální montáže je nosnost o 75% nižší.
Teplotní rozsah:-20 °C - +70 °C.Odkaz na výkres:
1) Montážní otvor u 21334-63-0305 není k dispozici.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21334-63 Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 68 kg 176 kB
 Overview of items telescopic slides 76,9 kB

Výkresy

Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 68 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10BCADPřís.CenaObjednat
21334-63-030516--209,5234,9260,3--200,1212,8225,512,7 141,16 €
21334-63-035616--260,3285,7311,1--250,9263,6276,312,7 144,10 €
21334-63-040616--311,1336,5361,9--301,7314,4327,112,7 146,28 €
21334-63-045716177,8314,4361,9387,3412,7143279,4352,5365,2377,912,7 151,47 €
21334-63-050816203,2365,2412,7438,1463,5168,4330,2403,3416428,712,7 156,26 €
21334-63-055916228,6416463,5488,9514,3193,8381454,1466,8479,512,7 160,21 €
21334-63-061016254466,8514,3539,7565,1219,2431,8504,9517,6530,312,7 168,31 €
21334-63-066016279,4517,6565,1590,5615,9244,6482,6555,7568,4581,112,7 173,40 €
21334-63-071116304,8568,4615,9641,3666,7270533,4606,5619,2631,912,7 178,39 €
Objednací čísloVýrobce číslo výrobkuHZdvih
S
LFp1=
nosnost na pár
10.000 zy.
MontážTyp výrobkuDruh baleníCADPřís.CenaObjednat
21334-63-0305DZ3306-0012DO-250,833030568boční montážstandardní1 kus = 1 pár 141,16 €
21334-63-0356DZ3306-0014DO-250,838135667boční montážstandardní1 kus = 1 pár 144,10 €
21334-63-0406DZ3306-0016DO-250,843240667boční montážstandardní1 kus = 1 pár 146,28 €
21334-63-0457DZ3306-0018DO-250,848345766boční montážstandardní1 kus = 1 pár 151,47 €
21334-63-0508DZ3306-0020DO-250,853350866boční montážstandardní1 kus = 1 pár 156,26 €
21334-63-0559DZ3306-0022DO-250,858455964boční montážstandardní1 kus = 1 pár 160,21 €
21334-63-0610DZ3306-0024DO-250,863561061boční montážstandardní1 kus = 1 pár 168,31 €
21334-63-0660DZ3306-0026DO-250,868666058boční montážstandardní1 kus = 1 pár 173,40 €
21334-63-0711DZ3306-0028DO-250,873771155boční montážstandardní1 kus = 1 pár 178,39 €