Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Teleskopické lišty, ocelové  pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 68 kg
21334-60

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.
Provedení: Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.
Pokyny k objednání:Prodej po párech.
Upozornění:U teleksopických lišt s extra vysunutím je zdvih vyšší než montážní délka. Zaskočení v otevřené a uzavřené poloze. Pohybem odjišťovací páky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení.
Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 10.000 cyklů.

U horizontální montáže je nosnost o 75% nižší.
Přednosti:Zaskočení v otevřené a uzavřené poloze
Rychlé přední odpojení
Vhodné pro plochou montáž
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21334-60 Teleskopické lišty, ocelové  pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 68 kg 158 kB
 Technical information for telescopic slides 389 kB
 Overview of items telescopic slides 76,9 kB

Výkresy

Teleskopické lišty, ocelové  pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 68 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Výrobce číslo výrobkuMontážTyp výrobkuNosnost
na jeden pár v
kg
Druh baleníCADPřís.CenaObjednat
21334-60-0305DZ3308-0012-2boční montážstandardní681 kus = 1 pár 152,50 €
21334-60-0356DZ3308-0014-2boční montážstandardní671 kus = 1 pár 155,68 €
21334-60-0406DZ3308-0016-2boční montážstandardní671 kus = 1 pár 158,03 €
21334-60-0457DZ3308-0018-2boční montážstandardní661 kus = 1 pár 163,65 €
21334-60-0508DZ3308-0020-2boční montážstandardní661 kus = 1 pár 168,82 €
21334-60-0559DZ3308-0022-2boční montážstandardní641 kus = 1 pár 173,09 €
21334-60-0610DZ3308-0024-2boční montážstandardní611 kus = 1 pár 181,83 €
21334-60-0660DZ3308-0026-2boční montážstandardní581 kus = 1 pár 187,34 €
21334-60-0711DZ3308-0028-2boční montážstandardní551 kus = 1 pár 192,73 €
Objednací čísloA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11BHZdvih
S
LCADPřís.CenaObjednat
21334-60-030516---209,5234,9260,3--200,1212,8225,512,750,8330305 152,50 €
21334-60-035616123,8--260,3285,7311,1--250,9263,6276,612,750,8381356 155,68 €
21334-60-040616123,8--311,1336,5361,9--301,7314,4327,112,750,8432406 158,03 €
21334-60-045716123,8177,8314,4361,9387,3412,7143279,4352,5365,2377,912,750,8483457 163,65 €
21334-60-050816123,8203,2365,2412,7438,1463,5168,4330,2403,3416428,712,750,8533508 168,82 €
21334-60-055916123,8228,6416463,5488,9514,3193,8381454,1466,8479,512,750,8584559 173,09 €
21334-60-061016123,8254466,8514,3539,7565,1219,2431,8504,9517,6530,312,750,8635610 181,83 €
21334-60-066016123,8279,4517,6565,1590,5615,9244,6482,6555,7568,4581,112,750,8686660 187,34 €
21334-60-071116123,8304,8568,4615,9641,3666,7270533,4606,5619,2631,912,750,8737711 192,73 €