Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 68 kg
21334-55

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.
Provedení: Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.
Pokyny k objednání:Prodej po párech.
Upozornění:U teleskopických lišt s extra vysunutím je zdvih vyšší než montážní délka. Zaskočení do otevřené polohy. Pohybem odjišťovací páky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení.
Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 10.000 cyklů.

U horizontální montáže je nosnost o 75% nižší.
Teplotní rozsah:-20 °C - +70 °C.Přednosti:Zaskočení v otevřené poloze
Rychlé přední odpojení
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21334-55 Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 68 kg 149 kB
 Technical information for telescopic slides 389 kB
 Overview of items telescopic slides 76,9 kB

Výkresy

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 68 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Výrobce číslo výrobkuMontážTyp výrobkuNosnost
na jeden pár v
kg
Druh baleníCADPřís.CenaObjednat
21334-55-0305DZ3307-0012-2boční montážstandardní681 kus = 1 pár 133,78 €
21334-55-0356DZ3307-0014-2boční montážstandardní671 kus = 1 pár 136,95 €
21334-55-0406DZ3307-0016-2boční montážstandardní671 kus = 1 pár 140,19 €
21334-55-0457DZ3307-0018-2boční montážstandardní661 kus = 1 pár 144,46 €
21334-55-0508DZ3307-0020-2boční montážstandardní661 kus = 1 pár 152,74 €
21334-55-0559DZ3307-0022-2boční montážstandardní641 kus = 1 pár 157,81 €
21334-55-0610DZ3307-0024-2boční montážstandardní611 kus = 1 pár 168,27 €
21334-55-0660DZ3307-0026-2boční montážstandardní581 kus = 1 pár 172,56 €
21334-55-0711DZ3307-0028-2boční montážstandardní551 kus = 1 pár 172,88 €
Objednací čísloA

A1A2A3A4A5A6A7BHZdvih
S
LCADPřís.CenaObjednat
21334-55-030516---209,5234,9260,3247,612,750,8330305 133,78 €
21334-55-035616123,8--260,3285,7311,1298,412,750,8381356 136,95 €
21334-55-040616123,8--311,1336,5361,9349,212,750,8432406 140,19 €
21334-55-045716123,8177,8314,5361,9387,3412,740012,750,8483457 144,46 €
21334-55-050816123,8203,2365,2412,7438,1463,5450,812,750,8533508 152,74 €
21334-55-055916123,8228,6416463,5488,9514,3501,612,750,8584559 157,81 €
21334-55-061016123,8254466,8514,3539,7565,1552,412,750,8635610 168,27 €
21334-55-066016123,8279,4517,7565,1590,6615,9603,312,750,8686660 172,56 €
21334-55-071116123,8304,8568,5616641,4666,8654,112,750,8737711 172,88 €