Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 68 kg
21334-54

Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, plný výsuv,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.
Provedení: Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.
Pokyny k objednání:Prodej po párech.Upozornění:U teleskopické lišty s kompletním vysunutím je zdvih přibližně shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost.
Díky tlumení zásuvu jsou teleskopické lišty při zavírání zachycovány tlumeně a samočinně zajíždějí do koncové polohy.
Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 50.000 cyklů.

Není vhodné pro horizontální montáž.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 2,5 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.
Teplotní rozsah:10 °C - 40 °C.Odkaz na výkres:
1) Montážní otvor u 21334-54-0300 není k dispozici.
2) Montážní otvor u 21334-54-0350 není k dispozici.
3) Montážní otvor u 21334-54-0400 není k dispozici.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21334-54 Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 68 kg 149 kB
 Montážní návod 21334-54 249 kB
 Overview of items telescopic slides 82,6 kB

Výkresy

Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 68 kg

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloVýrobce číslo výrobkuA

A1A2A3A4A5A6A7BFp=
nosnost na pár
50.000 zy.
HZdvih
S
LMontážTyp výrobkuDruh baleníCADPřís.CenaObjednat
21334-54-0300DZ3932-0030EC35-96--174--12,73551275300boční montážstandardní1 kus = 1 pár 72,83 €
21334-54-0350DZ3932-0035EC35128---128224-12,73551350350boční montážstandardní1 kus = 1 pár 76,64 €
21334-54-0400DZ3932-0040EC35128192--160288-12,75051400400boční montážstandardní1 kus = 1 pár 77,57 €
21334-54-0450DZ3932-0045EC35128256--160320-12,75051450450boční montážstandardní1 kus = 1 pár 79,02 €
21334-54-0500DZ3932-0050EC35128224288-192384-12,76051500500boční montážstandardní1 kus = 1 pár 80,50 €
21334-54-0550DZ3932-0055EC35128224352-224416-12,76051550550boční montážstandardní1 kus = 1 pár 83,78 €
21334-54-0600DZ3932-0060EC35128224352-256480-12,76851600600boční montážstandardní1 kus = 1 pár 88,21 €
21334-54-0650DZ3932-0065EC35128224352448256512-12,76851650650boční montážstandardní1 kus = 1 pár 90,31 €
21334-54-0700DZ3932-0070EC3512822435248025644857612,76851700700boční montážstandardní1 kus = 1 pár 95,01 €