Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 68 kg
21334-53

Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, plný výsuv,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.
Provedení: Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.
Pokyny k objednání:Prodej po párech.Upozornění:U teleskopických lišt s kompletním vysunutím je zdvih přibližně shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost.
Zaskočení do blokovací polohy.
Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 50.000 cyklů.

Není vhodné pro horizontální montáž.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 2,5 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.
Teplotní rozsah:20 °C - +70 °C.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21334-53 Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 68 kg 163 kB
 Montážní návod 21334-53 240 kB
 Overview of items telescopic slides 76,9 kB

Výkresy

Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 68 kg

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloVýrobce číslo výrobkuA

A1A2A3A4A5A6A7A8BHZdvih
S
LFp=
nosnost na pár
50.000 zy.
MontážTyp výrobkuDruh baleníCADPřís.CenaObjednat
21334-53-0250DZ3932-002535-96160--160--12,75125025068boční montážstandardní1 kus = 1 pár 57,89 €
21334-53-0300DZ3932-003035-96224--192--12,75130030068boční montážstandardní1 kus = 1 pár 59,19 €
21334-53-0350DZ3932-003535128256---96256-12,75135035068boční montážstandardní1 kus = 1 pár 60,35 €
21334-53-0400DZ3932-004035128192320--128288-12,75140040068boční montážstandardní1 kus = 1 pár 62,17 €
21334-53-0450DZ3932-004535128256352--160352-12,75145045068boční montážstandardní1 kus = 1 pár 63,47 €
21334-53-0500DZ3932-005035128224288416-192384-12,75150050068boční montážstandardní1 kus = 1 pár 65,08 €
21334-53-0550DZ3932-005535128224352448-192448-12,75155055068boční montážstandardní1 kus = 1 pár 67,60 €
21334-53-0600DZ3932-006035128224352512-224480-12,75160060068boční montážstandardní1 kus = 1 pár 70,52 €
21334-53-0650DZ3932-006535128224352448576256544-12,75165065068boční montážstandardní1 kus = 1 pár 72,69 €
21334-53-0700DZ3932-00703512822435248060825644857612,75170070068boční montážstandardní1 kus = 1 pár 76,37 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83