Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost do 65 kg
21334-50

Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, částečné...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Lišty z nerezové oceli 1.4301.
Kuličová klec z nerezové oceli 1.4301.
Kuličky z nerezové oceli 1.4034.

Provedení: Lišty bez povrchové úpravy.
Kuličkové klece bez povrchové úpravy.
Kuličky bez povrchové úpravy.
Pokyny k objednání:Prodej po párech.Upozornění:U teleskopických lišt s částečným vysunutím je zdvih menší než montážní délka. Zaskočení do blokovací polohy.
Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu.
Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 10.000 cyklů resp. 80.000 cyklů.

U horizontální montáže je nosnost o 75% nižší.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 2,5 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.
Přednosti:Zaskočení v uzavřené poloze
Vhodné pro plochou montáž
Lehký chod
Zvláštnost:
nerezová ocel

Výkresy

Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost do 65 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVýrobce číslo výrobkuMontážTyp výrobkuNosnost
na jeden pár
(80.000 cyklů) kg
Nosnost na jeden pár
(10.000 cyklů) kg
Druh baleníCADPřís.CenaObjednat
21334-50-0300DS2028-0030boční montážstandardní60651 kus = 1 pár 67,86 €
21334-50-0350DS2028-0035boční montážstandardní57631 kus = 1 pár 71,76 €
21334-50-0400DS2028-0040boční montážstandardní54591 kus = 1 pár 75,45 €
21334-50-0450DS2028-0045boční montážstandardní50571 kus = 1 pár 78,63 €
21334-50-0500DS2028-0050boční montážstandardní47531 kus = 1 pár 82,14 €
21334-50-0550DS2028-0055boční montážstandardní45501 kus = 1 pár 85,80 €
21334-50-0600DS2028-0060boční montážstandardní43461 kus = 1 pár 89,27 €
21334-50-0650DS2028-0065boční montážstandardní41431 kus = 1 pár 92,58 €
21334-50-0700DS2028-0070boční montážstandardní40421 kus = 1 pár 96,05 €
Objednací čísloA

A1A2A3A4A5A6A7A8BHZdvih
S
LCADPřís.CenaObjednat
21334-50-03001832--22425612816017,59,535,34209300 67,86 €
21334-50-0350363216019225628816019235,59,535,34245350 71,76 €
21334-50-0400223216019232035216019221,59,535,34282400 75,45 €
21334-50-04508322242563844162242567,59,535,34320450 78,63 €
21334-50-0500263222425641644822425625,59,535,34357500 82,14 €
21334-50-0550123228832048051228832011,59,535,34394550 85,80 €
21334-50-0600303228832051254428832029,59,535,34432600 89,27 €
21334-50-0650163235238457660835238415,59,535,34469650 92,58 €
21334-50-0700343235238460864035238433,59,535,34506700 96,05 €