Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost do 65 kg
21334-45

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, částečné...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.
Provedení: Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.
Pokyny k objednání:Prodej po párech.Upozornění:U teleskopických lišt s částečným vysunutím je zdvih menší než montážní délka. Zaskočení do otevřené polohy. Pohybem odjišťovací páky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení.
Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu.
Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 10.000 cyklů.

U horizontální montáže je nosnost o 75% nižší.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 2,5 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.
Teplotní rozsah:-20 °C - +70 °C.Přednosti:Zaskočení v otevřené poloze
Rychlé přední odpojení
Zvláštnost:

Výkresy

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost do 65 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Výrobce číslo výrobkuMontážTyp výrobkuNosnost
na jeden pár v
kg
Druh baleníCADPřís.CenaObjednat
21334-45-0305DZ0204-0012boční montážstandardní651 kus = 1 pár 68,89 €
21334-45-0356DZ0204-0014boční montážstandardní651 kus = 1 pár 70,87 €
21334-45-0406DZ0204-0016boční montážstandardní601 kus = 1 pár 74,24 €
21334-45-0457DZ0204-0018boční montážstandardní551 kus = 1 pár 77,26 €
21334-45-0508DZ0204-0020boční montážstandardní501 kus = 1 pár 80,40 €
21334-45-0559DZ0204-0022boční montážstandardní401 kus = 1 pár 83,55 €
21334-45-0610DZ0204-0024boční montážstandardní351 kus = 1 pár 86,77 €
21334-45-0660DZ0204-0026boční montážstandardní301 kus = 1 pár 98,00 €
21334-45-0711DZ0204-0028boční montážstandardní301 kus = 1 pár 102,34 €
Objednací čísloA

A1A2A3A4A5A6A7BHZdvih
S
LCADPřís.CenaObjednat
21334-45-030528,6-136,5247,6260,3-215,92549,535,3201,5305 68,89 €
21334-45-035628,6-187,3298,4311,1-266,7304,89,535,3252,5356 70,87 €
21334-45-040628,6-238,1349,2361,9-317,5355,69,535,3303406 74,24 €
21334-45-045728,6200288,9400412,7203,2342,9406,49,535,3329457 77,26 €
21334-45-050828,6225,4339,7450,8463,5228,6393,7457,29,535,3379,5508 80,40 €
21334-45-055928,6250,8390,5501,6514,3254419,15089,535,3405559 83,55 €
21334-45-061028,6276,2441,3552,4565,1279,4444,5558,89,535,3430,5610 86,77 €
21334-45-066028,6301,6492,1603,2615,9304,8495,3609,69,535,3481,5660 98,00 €
21334-45-071128,6327542,9654666,7330,2520,7660,49,535,3506,5711 102,34 €