Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 60 kg
21334-40

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.
Provedení: Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.
Pokyny k objednání:Prodej po párech.Upozornění:U teleskopických lišt s extra vysunutím je zdvih vyšší než montážní délka. Zaskočení do blokovací polohy. Pohybem odjišťovací páky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení.
Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 50.000 cyklech.

Nejsou vhodné pro horizontální montáž.
Montáž:Bajonetová montáž.Přednosti:Bajonetová montáž
Zaskočení do blokovací polohy
Rychlé přední odpojení
Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 60 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Výrobce číslo výrobkuMontážTyp výrobkuNosnost
na jeden pár v
kg
Druh baleníCADPřís.CenaObjednat
21334-40-0300DZ3320-5030boční montážstandardní551 kus = 1 pár 44,39 €
21334-40-0350DZ3320-5035boční montážstandardní571 kus = 1 pár 45,87 €
21334-40-0400DZ3320-5040boční montážstandardní581 kus = 1 pár 46,97 €
21334-40-0450DZ3320-5045boční montážstandardní591 kus = 1 pár 49,51 €
21334-40-0500DZ3320-5050boční montážstandardní601 kus = 1 pár 51,51 €
21334-40-0550DZ3320-5055boční montážstandardní601 kus = 1 pár 52,89 €
21334-40-0600DZ3320-5060boční montážstandardní591 kus = 1 pár 54,13 €
21334-40-0650DZ3320-5065boční montážstandardní571 kus = 1 pár 55,33 €
21334-40-0700DZ3320-5070boční montážstandardní551 kus = 1 pár 56,03 €
Objednací čísloA

A1A2BHZdvih
S
LCADPřís.CenaObjednat
21334-40-03005020020012,750,8325300 44,39 €
21334-40-03505025025012,750,8374350 45,87 €
21334-40-04005030030012,750,8424400 46,97 €
21334-40-04505035035012,750,8473450 49,51 €
21334-40-05005040040012,750,8522500 51,51 €
21334-40-05505045045012,750,8571550 52,89 €
21334-40-06005050050012,750,8620600 54,13 €
21334-40-06505055055012,750,8670650 55,33 €
21334-40-07005060060012,750,8731700 56,03 €