|
|
21245-01Svěrný prvek pro kluzné ložisko kruhového otočného stolu |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Svěrný prvek z oceli. Svěrací šroub z mosazi.Provedení: Svěrný prvek bez povrchové úpravy.Upozornění:Svěrný prvek k našroubování na vnější kroužek kluzného ložiska kruhového otočného stolu 21245-01. Utahovacím momentem o velikosti 1 Nm lze docílit přidržovacího momentu o velikosti 10 Nm.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | E | E2 | H | H1 | K1 | Vhodné pro | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|