Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

zinkový tlakový odlitek.
Materiál kluzného ložiska iglidur® J.

Provedení: chromátováno.Upozornění:Kluzné pojezdy

DryLin® W jsou korozivzdorné a bezúdržbové. Vyloučení mazání činí systém velmi necitlivým vůči nečistotám. Nízké hodnoty tření při chodu nasucho a velmi tichý provoz. Vhodné pro jednotlivé nebo dvojité lišty. Rychlosti do 15 m/s.
Teplota použití -40 °C až max. 90 °C.

Příslušenství:Vodicí kolejnice 21240.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21240 Kluzný pojezd DryLin® W 209 kB

Výkresy

Kluzný pojezd DryLin® W

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2VelikostAA1BB1DD1D2HH1H2LC0Y
kN
C0Z
kN
C0(-Z)
kN
CADPřís.CenaObjednat
21240-0600pevné ložisko standard6107,518125M47147,52190,420,420,14  5,95 €
21240-0620volné ložisko směr y6107,518125M47147,52190,420,420,14  5,95 €
21240-0630volné ložisko směr z6107,518125M47147,52190,420,420,14  5,95 €
21240-1000pevné ložisko standard1016102616,510M69,51893,5291,21,20,25  6,67 €
21240-1020volné ložisko1016102616,510M69,51893,5291,21,20,25  6,67 €
21240-1600pevné ložisko standard16181434,52316M811,527144362,12,10,4  9,26 €
21240-2000pevné ložisko standard20271742,52620M811,536204453,23,20,5  9,82 €
21240-2020volné ložisko20271742,52620M811,536204453,23,20,5  9,82 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83