Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Základní těleso pojezdu z bezúdržbového materiálu na kluzná ložiska iglidur® J.
Lišty z eloxovaného hliníku.

Provedení: Vodicí kolejnice eloxované v přírodní barvě.
Upevňovací závit vodicího pojezdu z mosazi.
Upozornění:Miniaturní kluzná vedení jsou bezúdržbová a odolná proti korozi. Díky nízké hmotnosti lze dosahovat velmi vysokých rychlostí a zrychlení. Teplota použití max. 80 °C.
Miniaturní kluzná vedení jsou necitlivá vůči prachu a zvlášť vhodná pro chod nasucho.

** Délka L2 = 20 mm a
* Délka L = 500 mm prosíme uvést do objednávky.
Délky L2 a L jsou možné pouze v celých milimetrech.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21230 Miniaturní kluzné vedení DryLin® N, šířka 17 mm 210 kB

Výkresy

Miniaturní kluzné vedení DryLin® N, šířka 17 mm
Miniaturní kluzné vedení DryLin® N, šířka 17 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

NázevProvedení 1CADPřís.CenaObjednat
21230-1700Vodicí pojezdPevné ložisko 4,24 €
21230-1710Vodicí pojezdvolné ložisko 4,24 €
Objednací čísloNázevL
max.
L2CADPřís.CenaObjednat
21230-1720X1960Vodicí kolejnice196020 61,02 €
Objednací čísloNázevProvedení 1L
max.
LL2L2
min.
L2
max.
CADPřís.CenaObjednat
21230-17**X*Vodicí kolejniceL2 a L na základě požadavků zákazníka1960***2049na požádání
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83