Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník.Provedení: tvrdoelox, tloušťka vrstvy 50 µm.
Mikrotvrdost 500 HV.
Upozornění:Velmi ploché kolejnice s vedením sahajícím až k okraji pro optimální zachycování vysokých momentů. Robustní a odolné vůči nečistotám, lze na nich bezpečně a bez nutnosti údržby pohybovat i vysoká zatížení.

** Délka L2 = 20 mm a
* Délka L = 500 mm prosíme uvést do objednávky.
Délky L2 a L jsou možné pouze v celých milimetrech.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21240 Vodicí kolejnice DryLin® W dvojité 174 kB

Výkresy

Vodicí kolejnice DryLin® W dvojité

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 1VelikostL
max.
LL2L2
min.
L2
max.
ABB1DD1D2D3HH1H2L1TCADPřís.CenaObjednat
21240-20630X3000-63000300030---302754,5--147,5460- na požádání
21240-21030X4000-104000400020---4040106,6--1895,5120- na požádání
21240-21630X4000-164000400020---585416915827147,51204 na požádání
21240-22030X4000-204000400020--408274209151436209,51205 na požádání
21240-206**X*L2 a L na základě požadavků zákazníka63000***2049,5-302754,5--147,5460-na požádání
21240-210**X*L2 a L na základě požadavků zákazníka104000***2079,5-4040106,6--1895,5120-na požádání
21240-216**X*L2 a L na základě požadavků zákazníka164000***2079,5-585416915827147,51204na požádání
21240-220**X*L2 a L na základě požadavků zákazníka204000***2079,5408274209151436209,51205na požádání
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83