|
|
21200Vodicí pojezdy DryLin® T |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Základní těleso kluzného pojezdu protlačovaný profil EN AW-6060. Kluzné prvky bezúdržbový materiál na kluzná ložiska iglidur® J. Víčko z plastu. Provedení: Povrstvení Eloxal E6/EV1. Plast černý.Upozornění:Díky nízké setrvačnosti lze dosahovat velkých zrychlení a - krátkodobě - extrémních rychlostí do 30 m/s. Lineární kluzná vedení z materiálu DryLin® T nejsou citlivá vůči znečištění a jsou korozně odolná. Nevyžadují údržbu, jsou nastavitelná a bezhlučná. Teplota použití max. 80 °C. Preferované použití v potravinářské a lékařské technologii a v technologii určené pro čisté prostory, neboť se zde neuvolňují žádná mazadla. Ruční sevření bylo vyvinuto pro jednoduché úkoly. Tečení sevřeného materiálu má za následek postupně polevující sílu sevření plastu (až 70 %). Proto nesmějí být svírány díly důležité pro bezpečnost. Vhodné vodicí kolejnice viz 21200. Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 2 | Velikost | C0Y kN | C0(-Y) kN | C0Z kN | M0X Nm | M0Y Nm | M0Z Nm | A | A1 | B | B1 | C | C1 | D | D1 pro šroub DIN 912 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | Závit ruční svorky | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21200-1500 | pevné ložisko standard | 15 | 4 | 4 | 2 | 32 | 25 | 25 | 38 | 30 | 47 | 16 | - | 9 | M5 | M4 | - | 24 | 4 | - | 16 | 74 | 50 | - |  | | 54,52 € | | 21200-2000 | pevné ložisko standard | 20 | 7,4 | 7,4 | 3,7 | 85 | 45 | 45 | 53 | 40 | 63 | 21,5 | - | 10 | M6 | M5 | - | 30 | 5 | - | 19,8 | 87 | 61 | - |  | | 56,02 € | | 21200-2500 | pevné ložisko standard | 25 | 10 | 10 | 5 | 125 | 65 | 65 | 57 | 45 | 70 | 23,5 | - | 11 | M8 | M6 | - | 36 | 5 | - | 24,8 | 96 | 68 | - |  | | 68,91 € | | 21200-3000 | pevné ložisko standard | 30 | 14 | 14 | 7 | 200 | 100 | 100 | 72 | 52 | 90 | 31 | - | 12 | M10 | M8 | - | 42 | 6,5 | - | 27 | 109 | 79 | - |  | | 72,15 € | | 21200-1510 | pevné ložisko s ručním svíráním | 15 | 4 | 4 | 2 | 32 | 25 | 25 | 38 | 30 | 47 | 16 | 19 | 9 | M5 | M4 | 20 | 24 | 4 | 11,5 | 16 | 74 | 50 | M6 |  | | 75,50 € | | 21200-2010 | pevné ložisko s ručním svíráním | 20 | 7,4 | 7,4 | 3,7 | 85 | 45 | 45 | 53 | 40 | 63 | 21,5 | 18 | 10 | M6 | M5 | 28 | 30 | 5 | 15 | 19,8 | 87 | 61 | M8 |  | | 76,97 € | | 21200-2510 | pevné ložisko s ručním svíráním | 25 | 10 | 10 | 5 | 125 | 65 | 65 | 57 | 45 | 70 | 23,5 | 17 | 11 | M8 | M6 | 28 | 36 | 5 | 19 | 24,8 | 96 | 68 | M8 |  | | 89,87 € | | 21200-3010 | pevné ložisko s ručním svíráním | 30 | 14 | 14 | 7 | 200 | 100 | 100 | 72 | 52 | 90 | 31 | 20 | 12 | M10 | M8 | 28 | 42 | 6,5 | 21,5 | 27 | 109 | 79 | M8 |  | | 93,07 € | | 21200-1520 | volné ložisko směr y | 15 | 4 | 4 | 2 | 32 | 25 | 25 | 38 | 30 | 47 | 16 | - | 9 | M5 | M4 | - | 24 | 4 | - | 16 | 74 | 50 | - |  | | 54,52 € | | 21200-2020 | volné ložisko směr y | 20 | 7,4 | 7,4 | 3,7 | 85 | 45 | 45 | 53 | 40 | 63 | 21,5 | - | 10 | M6 | M5 | - | 30 | 5 | - | 19,8 | 87 | 61 | - |  | | 56,02 € | | 21200-2520 | volné ložisko směr y | 25 | 10 | 10 | 5 | 125 | 65 | 65 | 57 | 45 | 70 | 23,5 | - | 11 | M8 | M6 | - | 36 | 5 | - | 24,8 | 96 | 68 | - |  | | 68,91 € | | 21200-3020 | volné ložisko směr y | 30 | 14 | 14 | 7 | 200 | 100 | 100 | 72 | 52 | 90 | 31 | - | 12 | M10 | M8 | - | 42 | 6,5 | - | 27 | 109 | 79 | - |  | | 72,15 € | | 21200-1530 | volné ložisko směr z | 15 | 4 | 4 | 2 | 32 | 25 | 25 | 38 | 30 | 47 | 16 | - | 9 | M5 | M4 | - | 24 | 4 | - | 16 | 74 | 50 | - |  | | 54,52 € | | 21200-2030 | volné ložisko směr z | 20 | 7,4 | 7,4 | 3,7 | 85 | 45 | 45 | 53 | 40 | 63 | 21,5 | - | 10 | M6 | M5 | - | 30 | 5 | - | 19,8 | 87 | 61 | - |  | | 56,02 € | | 21200-2530 | volné ložisko směr z | 25 | 10 | 10 | 5 | 125 | 65 | 65 | 57 | 45 | 70 | 23,5 | - | 11 | M8 | M6 | - | 36 | 5 | - | 24,8 | 96 | 68 | - |  | | 68,91 € | | 21200-3030 | volné ložisko směr z | 30 | 14 | 14 | 7 | 200 | 100 | 100 | 72 | 52 | 90 | 31 | - | 12 | M10 | M8 | - | 42 | 6,5 | - | 27 | 109 | 79 | - |  | | 72,15 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|