Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Základní těleso pojezdu ze zinku,
kluzné ložisko z plastu iglidur® J.
Lišty z eloxovaného hliníku.

Provedení: Základní těleso chromátováno. Vodicí kolejnice eloxovány v přírodním barevném provedení.Upozornění:Miniaturní kluzná vedení jsou bezúdržbová a odolná proti korozi. Díky nízké hmotnosti lze dosahovat velmi vysokých rychlostí a zrychlení. Teplota použití max. 80 °C.
Miniaturní kluzná vedení jsou necitlivá vůči prachu a zvlášť vhodná pro chod nasucho.

** Délka L2 = 30 mm a
* Délka L = 1000 mm prosíme uvést do objednávky.
Délky L2 a L jsou možné pouze v celých milimetrech.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21230 Miniaturní kluzné vedení DryLin® N, šířka 40 mm 212 kB

Výkresy

Miniaturní kluzné vedení DryLin® N, šířka 40 mm
Miniaturní kluzné vedení DryLin® N, šířka 40 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

NázevProvedení 1CADPřís.CenaObjednat
21230-4000Vodicí pojezdPevné ložisko 9,72 €
21230-4010Vodicí pojezdvolné ložisko 9,72 €
Objednací čísloNázevL
max.
L2CADPřís.CenaObjednat
21230-4030X3000Vodicí kolejnice300030 na požádání
Objednací čísloNázevProvedení 1L
max.
LL2L2
min.
L2
max.
CADPřís.CenaObjednat
21230-40**X*Vodicí kolejniceL2 a L na základě požadavků zákazníka3000***2049na požádání
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83