|
|
21210Miniaturní lineární vedení DryLin® T |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Základní těleso kluzného pojezdu ze zinku, kluzné prvky z materiálu iglidur® J. Vodicí kolejnice z protlačovaného profilu, EN AW-6060. Provedení: Vodicí kolejnice povrstvena tvrdým eloxem, tl. 50 µm. Mikrotvrdost 500 HV.Upozornění:Miniaturní lineární vedení jsou díky svým kluzným vlastnostem při běhu nasucho a pro svou korozní odolnost absolutně bezúdržbové. Kluzné prvky z materiálu iglidur® J jsou odolné proti opotřebení a vyměnitelné. Teplota použití max. 80 °C. Podstatnou výhodou těchto miniaturních lineárních vedení jsou malé konstrukční rozměry.
** Délka L2 = 12 mm a * Délka L = 500 mm prosíme uvést do objednávky. Délky L2 a L jsou možné pouze v celých milimetrech. Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | Velikost | C0Y N | C0(-Y) N | C0Z N | M0X Nm | M0Y Nm | M0Z Nm | A | A1 | B | B2 | D | D1 | H | H1 | H4 | L3 | L4 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21210-0900 | pevné ložisko standard | 9 | 480 | 480 | 240 | 3,4 | 1,8 | 1,8 | 15 | 13 | 20 | 5,5 | M2 | 4,4 | 10 | 1,7 | 7,2 | 29 | 18 | | | 16,56 € | | 21210-1200 | pevné ložisko standard | 12 | 960 | 960 | 480 | 9,2 | 4,4 | 4,4 | 20 | 15 | 27 | 7,5 | M3 | 6,5 | 13 | 2,2 | 9,5 | 34 | 22 | | | 20,19 € | | 21210-1500 | pevné ložisko standard | 15 | 1400 | 1400 | 700 | 17 | 8 | 8 | 25 | 20 | 32 | 8,5 | M3 | 6,5 | 16 | 2,8 | 11 | 42 | 31 | | | 24,92 € | | 21210-0920 | volné ložisko směr y | 9 | 480 | 480 | 240 | 3,4 | 1,8 | 1,8 | 15 | 13 | 20 | 5,5 | M2 | 4,4 | 10 | 1,7 | 7,2 | 29 | 18 | | | 16,56 € | | 21210-1220 | volné ložisko směr y | 12 | 960 | 960 | 480 | 9,2 | 4,4 | 4,4 | 20 | 15 | 27 | 7,5 | M3 | 6,5 | 13 | 2,2 | 9,5 | 34 | 22 | | | 20,19 € | | 21210-1520 | volné ložisko směr y | 15 | 1400 | 1400 | 700 | 17 | 8 | 8 | 25 | 20 | 32 | 8,5 | M3 | 6,5 | 16 | 2,8 | 11 | 42 | 31 | | | 24,92 € | | 21210-0930 | volné ložisko směr z | 9 | 480 | 480 | 240 | 3,4 | 1,8 | 1,8 | 15 | 13 | 20 | 5,5 | M2 | 4,4 | 10 | 1,7 | 7,2 | 29 | 18 | | | 16,56 € | | 21210-1230 | volné ložisko směr z | 12 | 960 | 960 | 480 | 9,2 | 4,4 | 4,4 | 20 | 15 | 27 | 7,5 | M3 | 6,5 | 13 | 2,2 | 9,5 | 34 | 22 | | | 20,19 € | | 21210-1530 | volné ložisko směr z | 15 | 1400 | 1400 | 700 | 17 | 8 | 8 | 25 | 20 | 32 | 8,5 | M3 | 6,5 | 16 | 2,8 | 11 | 42 | 31 | | | 24,92 € | |
|
Objednací číslo | Velikost | L max. | L2 | B1 | B3 | D3 pro šroub DIN 912 | H2 | H3 | L1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21210-0910X0800 | 9 | 800 | 10 | 9 | 9,6 | M2 | 4,6 | 6,3 | 20 | | | 39,64 € | | 21210-1212X0800 | 12 | 800 | 12 | 12 | 13 | M3 | 5,9 | 8,6 | 25 | | | 43,10 € | | 21210-1520X3000 | 15 | 3000 | 20 | 15 | 17 | M3 | 7 | 10,8 | 40 | | | 173,52 € | |
Objednací číslo | Provedení 2 | Velikost | L | L2 | L2 min. | L2 max. | B1 | B3 | D3 pro šroub DIN 912 | H2 | H3 | L1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21210-09**X* | L2 a L na základě požadavků zákazníka | 9 | * | ** | 5 | 14,5 | 6 | 9,6 | M2 | 4,6 | 6,3 | 20 | | | na požádání | | 21210-12**X* | L2 a L na základě požadavků zákazníka | 12 | * | ** | 5 | 17 | 12 | 13 | M3 | 5,9 | 8,6 | 25 | | | na požádání | | 21210-15**X* | L2 a L na základě požadavků zákazníka | 15 | * | ** | 10 | 29,5 | 15 | 17 | M3 | 7 | 10,8 | 40 | | | na požádání | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|