Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník.Provedení: tvrdoelox, tloušťka vrstvy 50 µm.
Mikrotvrdost 500 HV.
Upozornění:Jednotlivá kolejnice umožňuje maximální flexibilitu při konstrukci a snadnou montáž. Použitelné pro kompenzaci výškových rozdílů. Tvrdě eloxovaný hliník se používá jako materiál na kolejnice a zajišťuje optimální tření a nízké opotřebení. Robustní a odolné vůči nečistotám, lze na nich bezpečně a bez nutnosti údržby přepravovat i vysoká zatížení.

** Délka L2 = 20 mm a
* Délka L = 500 mm prosíme uvést do objednávky.
Délky L2 a L jsou možné pouze v celých milimetrech.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21240 Vodicí kolejnice DryLin® W jednoduché 185 kB

Výkresy

Vodicí kolejnice DryLin® W jednoduché

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 1VelikostL
max.
LL2L2
min.
L2
max.
ABB1DD1D2HH1H2L1TCADPřís.CenaObjednat
21240-10630X3000-63000300030--10,515,51454,5-147,5460- na požádání
21240-11030X4000-104000400020--172727106,6-1895,5120- na požádání
21240-11630X4000-164000400020--1929271691527147,51204 na požádání
21240-12030X4000-204000400020--2131272091536209,51205 na požádání
21240-106**X*L2 a L na základě požadavků zákazníka63000***2049,510,515,51454,5-147,5460-na požádání
21240-110**X*L2 a L na základě požadavků zákazníka104000***2079,5172727106,6-1895,5120-na požádání
21240-116**X*L2 a L na základě požadavků zákazníka164000***2079,51929271691527147,51204na požádání
21240-120**X*L2 a L na základě požadavků zákazníka204000***2079,52131272091536209,51205na požádání
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83