Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Kluzný pojezd ze zinkového tlakového odlitku.
Montážní deska z hliníku.
Materiál kluzného ložiska iglidur® J.

Provedení: Kluzný pojezd chromátován.
Montážní deska eloxována.
Upozornění:Vodicí pojezdy

DryLin® W jsou korozivzdorné a bezúdržbové. Vyloučení mazání činí systém velmi necitlivým vůči nečistotám. Nízké hodnoty tření při chodu nasucho a velmi tichý provoz. Díky ploché a široké konstrukci lze zachycovat vysoké momenty. Rychlosti do 15 m/s.
Teplota použití -40 °C až max. 90 °C.

Příslušenství:Vodicí kolejnice dvojité 21240.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21240 Vodicí pojezd DryLin® W 178 kB

Výkresy

Vodicí pojezd DryLin® W

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostAA1A2BB1CC1D

D1HH1H2H3LC0Y
kN
C0(-Y)
kN
C0Z
kN
M0X
Nm
M0Y
Nm
M0Z
Nm
CADPřís.CenaObjednat
21240-06000606455131305419185M4187,524601,681,681,68253434  42,14 €
21240-06000806457151305419185M4187,524801,681,681,68255151  44,93 €
21240-06001006459171305419185M4187,5241001,681,681,68256868  49,45 €
21240-1000100106087554073292610M62493,561004,84,84,896170170  49,04 €
21240-100015010601371054073292610M62493,561504,84,84,896290290  51,82 €
21240-100020010601871554073292610M62493,562004,84,84,896410410  54,86 €
21240-160010016868246581043634,516M83514481008,48,48,4240270270  66,26 €
21240-1600150168613296581043634,516M83514481508,48,48,4240480480  72,52 €
21240-16002001686182146581043634,516M83514482008,48,48,4240690690  79,95 €
21240-20001502011613278821344542,520M844204815012,812,812,8525670670  68,90 €
21240-200020020116182128821344542,520M844204820012,812,812,8525990990  73,98 €
21240-200025020116232178821344542,520M844204825012,812,812,852512501250  78,72 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83