Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Protlačovaný profil EN AW-6060.Provedení: Povrstveno tvrdým eloxem, tl. 50 µm. Mikrotvrdost 500 HV.Upozornění:Hliníková lišta má dobrou tepelnou vodivost a významněji se zahřívá pouze při konstantně velmi vysokých rychlostech.

** Délka L2 = 20 mm a
* Délka L = 500 mm prosíme uvést do objednávky.
Délky L2 a L jsou možné pouze v celých milimetrech.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21200 Vodicí kolejnice DryLin® T 111 kB
 Technické údaje pro saňová vedení 1,9 MB

Výkresy

Vodicí kolejnice DryLin® T

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

VelikostL
max.
L2BB1D
pro šroub
DIN 912
HH1L1CADPřís.CenaObjednat
21200-1530X3960L max.153960302215M415,51060 na požádání
21200-2030X3960L max.203960303120M51912,360 na požádání
21200-2530X3960L max.253960303423M621,513,860 na požádání
21200-3020X3960L max.303960204028M82615,880 na požádání
Objednací čísloProvedení

VelikostL
max.
LL2L2
min.
L2
max.
BB1D
pro šroub
DIN 912
HH1L1CADPřís.CenaObjednat
21200-15**X*L2 a L na základe požadavku zákazníka153960***20492215M415,51060na požádání
21200-20**X*L2 a L na základe požadavku zákazníka203960***20493120M51912,360na požádání
21200-25**X*L2 a L na základe požadavku zákazníka253960***20493423M621,513,860na požádání
21200-30**X*L2 a L na základe požadavku zákazníka303960***20494028M82615,880na požádání
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83