Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Teleskopické lišty, ocelové provedení S, plný výsuv, nosnost do 459 kg
21342

Teleskopické lišty, ocelové provedení S, plný výsuv, nosnost do...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kolejnička a jezdec ocel na valivá ložiska.
Kuličky ocel na valivá ložiska.
Provedení: Kolejnička a jezdec pozinkováno.
Válečkové dráhy indukčně kaleny.
Kuličky kaleny.
Pokyny k objednání:Prodej jednotlivě.Upozornění:Plný výsuv se skládá ze dvou vodicích kolejnic a jednoho pevného a pohyblivého prvku a vloženého meziprvku tvaru S. Tento má vysoký plošný moment nosnosti a vysoká tuhost při úzké konstrukci. Z toho vyplývá vysoká zatížitelnost s malým průhybem ve vysunutém stavu. Maximální zdvih je větší než uzavřená délka teleskopické lišty.
K montáži lišty použijte zápustné šrouby podle normy DIN EN ISO 10642 třídy pevnosti 10.9.
Maximální pojezdová rychlost činí 0,8 m/s.

Teplota použití -30 °C až +110 °C.
Na vyžádání:Jiné délky (modulová rozteč 80 mm).
Velikost 28 až max. 1490 mm.
Velikost 35 až max. 1730 mm.
Velikost 43 až max. 1970 mm.
Odkaz na výkres:
1) pro šroub se zapuštěnou hlavou DIN EN ISO 10642
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21342 Teleskopické lišty, ocelové provedení S, plný výsuv, nosnost do 459 kg 156 kB

Výkresy

Teleskopické lišty, ocelové provedení S, plný výsuv, nosnost do 459 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

VelikostAA1BD1

HLZdvih
S
C0Y
N
Počet
otvorů
CADPřís.CenaObjednat
21342-2802902824,53685M5172902965704 (3 přístupné) 373,38 €
21342-2803702824,53685M5173703807695 (4 přístupné) 398,22 €
21342-2804502824,53685M5174504649696 (4 přístupné) 433,83 €
21342-2805302824,53685M51753054811707 (6 přístupné) 474,10 €
21342-2806102824,53685M51761063013768 (6 přístupné) 500,96 €
21342-3504503530,543104M622,545049412506 (5 přístupné) 512,59 €
21342-3505303530,543104M622,553055816857 (6 přístupné) 562,61 €
21342-3506903530,543104M622,569073421329 (7 přístupné) 647,58 €
21342-3508503530,543104M622,5850886280111 (9 přístupné) 728,79 €
21342-430530433452120M82853055620617 (6 přístupné) 592,74 €
21342-430610433452120M82861062626038 (6 přístupné) 646,28 €
21342-430690433452120M82869072627759 (7 přístupné) 693,45 €
21342-430770433452120M828770796331910 (7 přístupné) 742,49 €
21342-430850433452120M828850866387311 (9 přístupné) 776,05 €
21342-431010433452120M83410101036459013 (10 přístupné) 936,30 €
21342-431490433452120M83414901516371319 (15 přístupné) 1 252,33 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83