Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Teleskopické lišty, ocelové dvojitém uspořádání, plný výsuv, nosnost do 133 kg
21338

Teleskopické lišty, ocelové dvojitém uspořádání, plný výsuv,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kolejnička a jezdec z oceli na valivá ložiska.
Kuličky z oceli na valivá ložiska.
Klec kuliček z oceli.
Provedení: Kolejnička, jezdec a kuličková klec pozinkované.
Oběžné dráhy indukčně kaleny.
Kuličky kaleny.
Pokyny k objednání:Prodej jednotlivě.Upozornění:Plný výsuv skládající se ze dvou vodicích kolejnic, které slouží jako pevný a pohyblivý prvek, a ze dvou jezdců, které jsou vzájemně spojené a tvoří vložený prvek. Toto uspořádání poskytuje kuličkovým klecím dobrou ochranu před znečištěním. Maximální zdvih je větší než zavřená délka teleskopické lišty. Montážní poloha by měla být přednostně vodorovná. Aby bylo možné dosáhnout na všechny upevňovací šrouby, je pro montáž nutné odstranit aretační šroub v liště a poté jej opět vložit. Oboustranný zdvih se dosáhne odstraněním aretačních šroubů.

Interní dorazy slouží k omezení klece. Pro zatížený systém instalujte prosím externí dorazy.

K montáži kolejnice použijte šrouby se zapuštěnou hlavou podle DIN EN ISO 10642 třídy pevnosti 10.9.

Maximální pojezdová rychlost činí 0,8 m/s.

Teplota použití -30 °C až +170 °C.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21338 Teleskopické lišty, ocelové dvojitém uspořádání, plný výsuv, nosnost do 133 kg 143 kB

Výkresy

Teleskopické lišty, ocelové dvojitém uspořádání, plný výsuv, nosnost do 133 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

VelikostBD
pro šroub
HLRZdvih
S
C0Y
N
C0Z
N
Počet
otvorů
CADPřís.CenaObjednat
21338-2802102828M52621012324323023 207,74 €
21338-2803702828M52637013804824825 275,93 €
21338-2804502828M52645014643933936 306,52 €
21338-2805302828M52653015483323327 342,08 €
21338-3503703535M63437024065225225 311,28 €
21338-3504503535M63445024944294296 362,96 €
21338-3505303535M63453025583943947 396,23 €
21338-3506103535M63461026463383388 445,63 €
21338-4304504343M8444502,5486133112796 462,38 €
21338-4305304343M8445302,5556119311937 495,25 €
21338-4306104343M8446102,5626108210828 554,16 €
21338-4307704343M8447702,579684584510 665,13 €
21338-4309304343M8449302,596669369312 731,27 €