Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, nerezové
03055

Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

zpět na skupinový přehled
PopisMateriál:

Pouzdro 1.4305.
Tlačný čep 1.4034.
Pružina 1.4310.

Provedení: Bez povrchové úpravy. Tlačný čep kalený.Odkaz na výkres:
1) Zalepený závitový čep
Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03055 Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, nerezové 295 kB

Výkresy (celkový přehled)

Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, nerezové
Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, nerezové

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloSíla
pružiny
DD1HLT1NSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Objednací číslo
Montážního klíče
CADPřís.CenaObjednat
03055-03standardníM311,51010,40,70,42,503040-903  6,07 €
03055-04standardníM41,51,5150,60,61,351603040-904  5,06 €
03055-05standardníM52,42,3180,80,81,551703040-905  5,03 €
03055-06standardníM62,72,52011261703040-906  5,03 €
03055-08standardníM83,53221,41,22,572903040-908  5,73 €
03055-10standardníM1043221,41,6383103040-910  6,70 €
03055-12standardníM126428224104703040-912  8,54 €
03055-16standardníM167,55322,52,55388503040-916  13,46 €
03055-205zvětšenáM52,42,3180,80,81,592603040-905  5,39 €
03055-206zvětšenáM62,72,520112113503040-906  5,39 €
03055-208zvětšenáM83,53221,41,22,5154803040-908  6,19 €
03055-210zvětšenáM1043221,41,63155803040-910  7,18 €
03055-212zvětšenáM126428224197403040-912  9,17 €