Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Společnost norelem rozšiřuje svůj sortiment

zpět

Společnost rozšiřuje sortiment o přibližně 3.500 nových DIN-spojovacích prvků a DIN-dílů

K novým výrobkům patří mimo jiné maznička a standardní šroubové uzávěry
Prostřednictvím dalšího rozšíření programu zajišťuje společnost norelem to, že lze pro každý případ použití při konstrukci vždy obdržet vhodný normovaný díl. Celkový sortiment se tím rozšiřuje na cca 38.000 výrobků uvedených na seznamu, které jsou trvale připraveny k zaslání.

Nové jsou v sortimentu mimo jiné i mazničky: slouží k údržbě a opravě strojů a zajišťují to, že stroje a zařízení zůstávají stále v pohybu. K dispozici jsou maznice s kuželovou hlavou podle DIN 71412, trychtýřová maznice podle DIN 3405 a plochá maznička podle DIN 3404. Vhodné pro maznice s kuželovou hlavou podle DIN 71412 jsou také krytky – tyto chrání kuželovou hlavu maznice před znečištěním; pomocí různých barev lze dodatečně označit také mazací intervaly.

Dále kompletují standardní uzavírací šrouby podle DIN stávající program plastových a hliníkových uzavíracích šroubů od společnosti norelem. Nově k dostání jsou uzavírací šrouby s vnitřním šestihranem s kuželovým závitem podle DIN 906, provedení s nákružkem a vnitřním šestihranem podle DIN 908 a modely s nákružkem a vnějším šestihranem podle DIN 910. Uzavírací šrouby slouží bezpečnému uzavření a utěsnění otvorů.

Rozsáhlé rozšíření sortimentu zahrnuje dodatečně:

 170913_PM_norelem_DIN-Verbindungselemente_CZ 2,7 MB
Krátký profil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Každý úspěch začíná nápadem. Proto podporuje společnost norelem konstruktéry a techniky ve strojírenství a výrobě zařízení při realizaci jejich cílů. Správný výběr z naší kompletní nabídky více než 70 000 normovaných a ovládacích dílů najdete rychle a snadno v jedinečném a uživatelsky přívětivém katalogu produktů od norelem THE BIG GREEN BOOK.
.

Získáte čas, pracujete efektivněji a optimalizujete své procesní náklady. Jelikož komponenty norelem jsou okamžitě k dispozici, včetně bezplatných CAD dat pro rychlejší konstrukci bez skic nebo konfiguraci. Perfektní výsledky s menšími náklady času a peněz. Přednost: normovaný díl.

Jako etablovaný znalec branže se angažujeme spolu s norelem ACADEMY při podporování mladého talentovaného dorostu. Aby mohli budoucí konstruktéři opravdu začít.
Kromě toho nabízí norelem ACADEMY také technická školení, semináře a produktová školení.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83