|
|
07199Křídlové šrouby |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Ocel (německé provedení: hlava z temperované litiny, dřík z oceli) min. jakost 4.6 nebo nerezová ocel A2.Provedení: Ocel galvanicky zinkovaná. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Křídlové šrouby mohou být utahovány ručně bez použití nářadí a (většinou) stejně tak i povolovány.Odkaz na výkres:DE = německé provedení podobné DIN 316 AM = americké provedení Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Křídlové šrouby, provedení DE, německé provedení podobné DIN 316 |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | D | L | A max. | D2 max. | K | K1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07199-104X8 | DE | ocel | M4 | 8 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 | | | 1,71 € | | 07199-104X10 | DE | ocel | M4 | 10 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 | | | 1,68 € | | 07199-104X12 | DE | ocel | M4 | 12 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 | | | 1,77 € | | 07199-104X16 | DE | ocel | M4 | 16 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 | | | 1,71 € | | 07199-104X20 | DE | ocel | M4 | 20 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 | | | 1,91 € | | 07199-104X25 | DE | ocel | M4 | 25 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 | | | 1,69 € | | 07199-104X30 | DE | ocel | M4 | 30 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 | | | 1,78 € | | 07199-105X10 | DE | ocel | M5 | 10 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 | | | 1,69 € | | 07199-105X12 | DE | ocel | M5 | 12 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 | | | 1,79 € | | 07199-105X16 | DE | ocel | M5 | 16 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 | | | 1,74 € | | 07199-105X20 | DE | ocel | M5 | 20 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 | | | 1,78 € | | 07199-105X25 | DE | ocel | M5 | 25 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 | | | 1,79 € | | 07199-105X30 | DE | ocel | M5 | 30 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 | | | 1,87 € | | 07199-105X35 | DE | ocel | M5 | 35 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 | | | 1,94 € | | 07199-105X40 | DE | ocel | M5 | 40 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 | | | 1,96 € | | 07199-105X50 | DE | ocel | M5 | 50 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 | | | 2,08 € | | 07199-106X10 | DE | ocel | M6 | 10 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 | | | 1,96 € | | 07199-106X12 | DE | ocel | M6 | 12 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 | | | 2,07 € | | 07199-106X16 | DE | ocel | M6 | 16 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 | | | 1,99 € | | 07199-106X20 | DE | ocel | M6 | 20 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 | | | 2,01 € | | 07199-106X25 | DE | ocel | M6 | 25 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 | | | 2,20 € | | 07199-106X30 | DE | ocel | M6 | 30 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 | | | 2,24 € | | 07199-106X35 | DE | ocel | M6 | 35 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 | | | 2,12 € | | 07199-106X40 | DE | ocel | M6 | 40 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 | | | 2,39 € | | 07199-106X50 | DE | ocel | M6 | 50 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 | | | 2,31 € | | 07199-108X10 | DE | ocel | M8 | 10 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 | | | 2,76 € | | 07199-108X12 | DE | ocel | M8 | 12 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 | | | 2,16 € | | 07199-108X16 | DE | ocel | M8 | 16 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 | | | 2,82 € | | 07199-108X20 | DE | ocel | M8 | 20 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 | | | 2,99 € | | 07199-108X25 | DE | ocel | M8 | 25 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 | | | 3,01 € | | 07199-108X30 | DE | ocel | M8 | 30 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 | | | 3,24 € | | 07199-108X35 | DE | ocel | M8 | 35 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 | | | 3,29 € | | 07199-108X40 | DE | ocel | M8 | 40 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 | | | 3,22 € | | 07199-108X50 | DE | ocel | M8 | 50 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 | | | 3,47 € | | 07199-108X60 | DE | ocel | M8 | 60 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 | | | 3,94 € | | 07199-110X16 | DE | ocel | M10 | 16 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 | | | 3,92 € | | 07199-110X20 | DE | ocel | M10 | 20 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 | | | 4,06 € | | 07199-110X25 | DE | ocel | M10 | 25 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 | | | 4,20 € | | 07199-110X30 | DE | ocel | M10 | 30 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 | | | 4,43 € | | 07199-110X35 | DE | ocel | M10 | 35 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 | | | 4,76 € | | 07199-110X40 | DE | ocel | M10 | 40 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 | | | 5,12 € | | 07199-110X50 | DE | ocel | M10 | 50 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 | | | 5,50 € | | 07199-110X60 | DE | ocel | M10 | 60 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 | | | 6,07 € | | 07199-110X70 | DE | ocel | M10 | 70 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 | | | 6,60 € | | 07199-112X16 | DE | ocel | M12 | 16 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 | | | 5,46 € | | 07199-112X20 | DE | ocel | M12 | 20 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 | | | 5,21 € | | 07199-112X25 | DE | ocel | M12 | 25 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 | | | 5,60 € | | 07199-112X30 | DE | ocel | M12 | 30 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 | | | 5,35 € | | 07199-112X40 | DE | ocel | M12 | 40 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 | | | 5,93 € | | 07199-112X50 | DE | ocel | M12 | 50 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 | | | 6,30 € | | 07199-112X60 | DE | ocel | M12 | 60 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 | | | 6,69 € | | 07199-112X70 | DE | ocel | M12 | 70 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 | | | 7,82 € | | 07199-112X80 | DE | ocel | M12 | 80 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 | | | 8,06 € | |
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | D | L | A max. | D2 max. | K | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07199-204X10 | AM | ocel | M4 | 10 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 0,92 € | | 07199-204X12 | AM | ocel | M4 | 12 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 0,92 € | | 07199-204X15 | AM | ocel | M4 | 15 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 0,93 € | | 07199-204X20 | AM | ocel | M4 | 20 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 0,93 € | | 07199-204X25 | AM | ocel | M4 | 25 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 0,95 € | | 07199-204X30 | AM | ocel | M4 | 30 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 0,97 € | | 07199-205X10 | AM | ocel | M5 | 10 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 0,93 € | | 07199-205X12 | AM | ocel | M5 | 12 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 0,93 € | | 07199-205X15 | AM | ocel | M5 | 15 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 0,94 € | | 07199-205X20 | AM | ocel | M5 | 20 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 0,95 € | | 07199-205X25 | AM | ocel | M5 | 25 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 0,97 € | | 07199-205X30 | AM | ocel | M5 | 30 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 0,98 € | | 07199-205X35 | AM | ocel | M5 | 35 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 0,98 € | | 07199-205X40 | AM | ocel | M5 | 40 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 1,00 € | | 07199-206X10 | AM | ocel | M6 | 10 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1,09 € | | 07199-206X12 | AM | ocel | M6 | 12 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1,09 € | | 07199-206X15 | AM | ocel | M6 | 15 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1,09 € | | 07199-206X20 | AM | ocel | M6 | 20 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1,10 € | | 07199-206X25 | AM | ocel | M6 | 25 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1,12 € | | 07199-206X30 | AM | ocel | M6 | 30 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1,13 € | | 07199-206X35 | AM | ocel | M6 | 35 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1,15 € | | 07199-206X40 | AM | ocel | M6 | 40 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1,16 € | | 07199-206X50 | AM | ocel | M6 | 50 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1,27 € | | 07199-208X10 | AM | ocel | M8 | 10 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 1,63 € | | 07199-208X12 | AM | ocel | M8 | 12 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 1,54 € | | 07199-208X15 | AM | ocel | M8 | 15 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 1,56 € | | 07199-208X20 | AM | ocel | M8 | 20 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 1,60 € | | 07199-208X25 | AM | ocel | M8 | 25 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 1,63 € | | 07199-208X30 | AM | ocel | M8 | 30 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 1,67 € | | 07199-208X35 | AM | ocel | M8 | 35 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 1,69 € | | 07199-208X40 | AM | ocel | M8 | 40 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | momentálně není k dispozici | | 07199-208X45 | AM | ocel | M8 | 45 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 1,78 € | | 07199-208X50 | AM | ocel | M8 | 50 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 1,81 € | | 07199-208X60 | AM | ocel | M8 | 60 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 2,24 € | | 07199-210X15 | AM | ocel | M10 | 15 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 1,87 € | | 07199-210X20 | AM | ocel | M10 | 20 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 1,87 € | | 07199-210X25 | AM | ocel | M10 | 25 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 1,97 € | | 07199-210X30 | AM | ocel | M10 | 30 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 2,01 € | | 07199-210X35 | AM | ocel | M10 | 35 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 2,07 € | | 07199-210X40 | AM | ocel | M10 | 40 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 2,14 € | | 07199-210X50 | AM | ocel | M10 | 50 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 2,30 € | | 07199-210X60 | AM | ocel | M10 | 60 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 2,76 € | | 07199-212X20 | AM | ocel | M12 | 20 | 47,5 | 20,5 | 22,5 | | | 2,09 € | | 07199-212X25 | AM | ocel | M12 | 25 | 47,5 | 20,5 | 22,5 | | | momentálně není k dispozici | | 07199-212X30 | AM | ocel | M12 | 30 | 47,5 | 20,5 | 22,5 | | | 2,16 € | | 07199-212X35 | AM | ocel | M12 | 35 | 47,5 | 20,5 | 22,5 | | | 2,21 € | | 07199-212X40 | AM | ocel | M12 | 40 | 47,5 | 20,5 | 22,5 | | | 2,52 € | | 07199-212X50 | AM | ocel | M12 | 50 | 47,5 | 20,5 | 22,5 | | | 2,53 € | | 07199-212X60 | AM | ocel | M12 | 60 | 47,5 | 20,5 | 22,5 | | | 3,43 € | | 07199-1204X10 | AM | nerezová ocel A2 | M4 | 10 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 1,10 € | | 07199-1204X12 | AM | nerezová ocel A2 | M4 | 12 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 1,14 € | | 07199-1204X16 | AM | nerezová ocel A2 | M4 | 16 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 1,21 € | | 07199-1204X20 | AM | nerezová ocel A2 | M4 | 20 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 1,25 € | | 07199-1204X25 | AM | nerezová ocel A2 | M4 | 25 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 1,29 € | | 07199-1204X30 | AM | nerezová ocel A2 | M4 | 30 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 1,32 € | | 07199-1205X10 | AM | nerezová ocel A2 | M5 | 10 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 1,16 € | | 07199-1205X12 | AM | nerezová ocel A2 | M5 | 12 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 1,32 € | | 07199-1205X16 | AM | nerezová ocel A2 | M5 | 16 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 1,27 € | | 07199-1205X20 | AM | nerezová ocel A2 | M5 | 20 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 1,31 € | | 07199-1205X25 | AM | nerezová ocel A2 | M5 | 25 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 1,37 € | | 07199-1205X30 | AM | nerezová ocel A2 | M5 | 30 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 1,37 € | | 07199-1205X35 | AM | nerezová ocel A2 | M5 | 35 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 1,54 € | | 07199-1205X40 | AM | nerezová ocel A2 | M5 | 40 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 1,64 € | | 07199-1206X10 | AM | nerezová ocel A2 | M6 | 10 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1,43 € | | 07199-1206X12 | AM | nerezová ocel A2 | M6 | 12 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1,47 € | | 07199-1206X16 | AM | nerezová ocel A2 | M6 | 16 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1,50 € | | 07199-1206X20 | AM | nerezová ocel A2 | M6 | 20 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1,53 € | | 07199-1206X25 | AM | nerezová ocel A2 | M6 | 25 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1,67 € | | 07199-1206X30 | AM | nerezová ocel A2 | M6 | 30 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1,71 € | | 07199-1206X35 | AM | nerezová ocel A2 | M6 | 35 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1,75 € | | 07199-1206X40 | AM | nerezová ocel A2 | M6 | 40 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1,83 € | | 07199-1206X45 | AM | nerezová ocel A2 | M6 | 45 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 2,14 € | | 07199-1206X50 | AM | nerezová ocel A2 | M6 | 50 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 2,14 € | | 07199-1208X10 | AM | nerezová ocel A2 | M8 | 10 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | momentálně není k dispozici | | 07199-1208X12 | AM | nerezová ocel A2 | M8 | 12 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 2,43 € | | 07199-1208X16 | AM | nerezová ocel A2 | M8 | 16 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 2,50 € | | 07199-1208X20 | AM | nerezová ocel A2 | M8 | 20 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 2,53 € | | 07199-1208X25 | AM | nerezová ocel A2 | M8 | 25 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 2,60 € | | 07199-1208X30 | AM | nerezová ocel A2 | M8 | 30 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 2,69 € | | 07199-1208X35 | AM | nerezová ocel A2 | M8 | 35 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 2,81 € | | 07199-1208X40 | AM | nerezová ocel A2 | M8 | 40 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 2,91 € | | 07199-1208X45 | AM | nerezová ocel A2 | M8 | 45 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 3,11 € | | 07199-1208X50 | AM | nerezová ocel A2 | M8 | 50 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 3,28 € | | 07199-1208X60 | AM | nerezová ocel A2 | M8 | 60 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 4,07 € | | 07199-1210X16 | AM | nerezová ocel A2 | M10 | 16 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 3,57 € | | 07199-1210X20 | AM | nerezová ocel A2 | M10 | 20 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 3,61 € | | 07199-1210X25 | AM | nerezová ocel A2 | M10 | 25 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 3,88 € | | 07199-1210X30 | AM | nerezová ocel A2 | M10 | 30 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 3,96 € | | 07199-1210X35 | AM | nerezová ocel A2 | M10 | 35 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 4,16 € | | 07199-1210X40 | AM | nerezová ocel A2 | M10 | 40 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 4,43 € | | 07199-1210X45 | AM | nerezová ocel A2 | M10 | 45 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 4,44 € | | 07199-1210X50 | AM | nerezová ocel A2 | M10 | 50 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 4,67 € | | 07199-1210X60 | AM | nerezová ocel A2 | M10 | 60 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 7,39 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|