|
|
07304Pružné kroužky DIN 137 B |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pružinová ocel.Provedení: bez povrchové úpravy nebo mechanicky pozinkované.Upozornění:Pružné kroužky provedení B = zvlněné.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Povrch základního tělesa | pro šrouby | D1 | D2 | H | H1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07304-03 | bez povrchové úpravy | M3 | 3,2 | 8 | 0,5 | 1,6 | | | 0,13 € | | 07304-04 | bez povrchové úpravy | M4 | 4,3 | 9 | 0,5 | 2 | | | 0,21 € | | 07304-05 | bez povrchové úpravy | M5 | 5,3 | 11 | 0,5 | 2,2 | | | 0,21 € | | 07304-06 | bez povrchové úpravy | M6 | 6,4 | 12 | 0,5 | 2,6 | | | 0,22 € | | 07304-08 | bez povrchové úpravy | M8 | 8,4 | 15 | 0,8 | 3 | | | 0,23 € | | 07304-10 | bez povrchové úpravy | M10 | 10,5 | 21 | 1 | 4,2 | | | 0,30 € | | 07304-12 | bez povrchové úpravy | M12 | 13 | 24 | 1,2 | 5 | | | 0,33 € | | 07304-14 | bez povrchové úpravy | M14 | 15 | 28 | 1,6 | 6 | | | 0,46 € | | 07304-16 | bez povrchové úpravy | M16 | 17 | 30 | 1,6 | 6,4 | | | 0,62 € | | 07304-18 | bez povrchové úpravy | M18 | 19 | 34 | 1,6 | 6,6 | | | 0,77 € | | 07304-20 | bez povrchové úpravy | M20 | 21 | 36 | 1,6 | 7,4 | | | 0,83 € | | 07304-22 | bez povrchové úpravy | M22 | 23 | 40 | 1,8 | 7,8 | | | 1,48 € | | 07304-24 | bez povrchové úpravy | M24 | 25 | 44 | 1,8 | 8,2 | | | 1,74 € | | 07304-27 | bez povrchové úpravy | M27 | 28 | 50 | 2 | 9,4 | | | 2,27 € | | 07304-30 | bez povrchové úpravy | M30 | 31 | 56 | 2,2 | 10 | | | 2,73 € | | 07304-103 | pozinkovaný | M3 | 3,2 | 8 | 0,5 | 1,6 | | | 0,15 € | | 07304-104 | pozinkovaný | M4 | 4,3 | 9 | 0,5 | 2 | | | 0,23 € | | 07304-105 | pozinkovaný | M5 | 5,3 | 11 | 0,5 | 2,2 | | | 0,28 € | | 07304-106 | pozinkovaný | M6 | 6,4 | 12 | 0,5 | 2,6 | | | 0,30 € | | 07304-108 | pozinkovaný | M8 | 8,4 | 15 | 0,8 | 3 | | | 0,33 € | | 07304-110 | pozinkovaný | M10 | 10,5 | 21 | 1 | 4,2 | | | 0,47 € | | 07304-112 | pozinkovaný | M12 | 13 | 24 | 1,2 | 5 | | | 0,56 € | | 07304-114 | pozinkovaný | M14 | 15 | 28 | 1,6 | 6 | | | 0,69 € | | 07304-116 | pozinkovaný | M16 | 17 | 30 | 1,6 | 6,4 | | | 0,84 € | | 07304-118 | pozinkovaný | M18 | 19 | 34 | 1,6 | 6,6 | | | 0,99 € | | 07304-120 | pozinkovaný | M20 | 21 | 36 | 1,6 | 7,4 | | | 1,12 € | | 07304-122 | pozinkovaný | M22 | 23 | 40 | 1,8 | 7,8 | | | 1,69 € | | 07304-124 | pozinkovaný | M24 | 25 | 44 | 1,8 | 8,2 | | | 1,83 € | | 07304-127 | pozinkovaný | M27 | 28 | 50 | 2 | 9,4 | | | 2,52 € | | 07304-130 | pozinkovaný | M30 | 31 | 56 | 2,2 | 10 | | | 2,94 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|