|
|
03315Upínací kolík, drážkovaný těžké provedení ISO 8752 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pružinová ocel nebo nerezová ocel 1.4310. Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Jmenovitý průměr upínacího kolíku se rovná průměru otvoru. Doporučená tolerance otvoru činí u ISO H12.
Díky kuželovité špičce mohou být upínací kolíky snadno montovány do otvorů pomocí kladiva nebo pomocí automaticky prováděného montování. Po zamontování kolíků je díky jejich přesahu zajištěno usazení odolné proti vibracím.
Upínací kolíky lze snadno vytlačit pomocí trnu a mohou být opakovaně používány.
Upínací kolíky mohou přenášet vysoké smykové síly a jsou díky svým pružinovým vlastnostem odolné proti silám úderů a síle nárazů.
Uvedené hodnoty pro sílu smykového napětí platí pouze pro materiál pružinovou ocel.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D1 | L | D1 max. | D2 | A | S | Smyková síla dvoustřižná max.kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03315-010X4 | ocel | 1 | 4 | 1,3 | 0,8 | 0,15 | 0,2 | 0,7 | | | 0,30 € | | 03315-010X5 | ocel | 1 | 5 | 1,3 | 0,8 | 0,15 | 0,2 | 0,7 | | | 0,33 € | | 03315-010X6 | ocel | 1 | 6 | 1,3 | 0,8 | 0,15 | 0,2 | 0,7 | | | 0,35 € | | 03315-010X8 | ocel | 1 | 8 | 1,3 | 0,8 | 0,15 | 0,2 | 0,7 | | | 0,35 € | | 03315-010X10 | ocel | 1 | 10 | 1,3 | 0,8 | 0,15 | 0,2 | 0,7 | | | 0,35 € | | 03315-010X12 | ocel | 1 | 12 | 1,3 | 0,8 | 0,15 | 0,2 | 0,7 | | | 0,38 € | | 03315-015X5 | ocel | 1,5 | 5 | 1,8 | 1,1 | 0,25 | 0,3 | 1,58 | | | 0,30 € | | 03315-015X6 | ocel | 1,5 | 6 | 1,8 | 1,1 | 0,25 | 0,3 | 1,58 | | | 0,30 € | | 03315-015X8 | ocel | 1,5 | 8 | 1,8 | 1,1 | 0,25 | 0,3 | 1,58 | | | 0,30 € | | 03315-015X10 | ocel | 1,5 | 10 | 1,8 | 1,1 | 0,25 | 0,3 | 1,58 | | | 0,30 € | | 03315-015X12 | ocel | 1,5 | 12 | 1,8 | 1,1 | 0,25 | 0,3 | 1,58 | | | 0,30 € | | 03315-015X14 | ocel | 1,5 | 14 | 1,8 | 1,1 | 0,25 | 0,3 | 1,58 | | | 0,33 € | | 03315-015X16 | ocel | 1,5 | 16 | 1,8 | 1,1 | 0,25 | 0,3 | 1,58 | | | 0,45 € | | 03315-015X18 | ocel | 1,5 | 18 | 1,8 | 1,1 | 0,25 | 0,3 | 1,58 | | | 0,46 € | | 03315-015X20 | ocel | 1,5 | 20 | 1,8 | 1,1 | 0,25 | 0,3 | 1,58 | | | 0,44 € | | 03315-020X5 | ocel | 2 | 5 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | 2,82 | | | 0,32 € | | 03315-020X6 | ocel | 2 | 6 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | 2,82 | | | 0,33 € | | 03315-020X8 | ocel | 2 | 8 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | 2,82 | | | 0,33 € | | 03315-020X10 | ocel | 2 | 10 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | 2,82 | | | 0,33 € | | 03315-020X12 | ocel | 2 | 12 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | 2,82 | | | 0,35 € | | 03315-020X14 | ocel | 2 | 14 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | 2,82 | | | 0,36 € | | 03315-020X16 | ocel | 2 | 16 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | 2,82 | | | 0,36 € | | 03315-020X18 | ocel | 2 | 18 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | 2,82 | | | 0,37 € | | 03315-020X20 | ocel | 2 | 20 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | 2,82 | | | 0,38 € | | 03315-020X22 | ocel | 2 | 22 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | 2,82 | | | 0,60 € | | 03315-020X24 | ocel | 2 | 24 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | 2,82 | | | 0,40 € | | 03315-020X26 | ocel | 2 | 26 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | 2,82 | | | 0,45 € | | 03315-020X28 | ocel | 2 | 28 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | 2,82 | | | 0,45 € | | 03315-020X30 | ocel | 2 | 30 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | 2,82 | | | 0,46 € | | 03315-025X5 | ocel | 2,5 | 5 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | 4,38 | | | 0,36 € | | 03315-025X6 | ocel | 2,5 | 6 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | 4,38 | | | 0,37 € | | 03315-025X8 | ocel | 2,5 | 8 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | 4,38 | | | 0,38 € | | 03315-025X10 | ocel | 2,5 | 10 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | 4,38 | | | 0,38 € | | 03315-025X12 | ocel | 2,5 | 12 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | 4,38 | | | 0,38 € | | 03315-025X14 | ocel | 2,5 | 14 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | 4,38 | | | 0,43 € | | 03315-025X16 | ocel | 2,5 | 16 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | 4,38 | | | 0,44 € | | 03315-025X18 | ocel | 2,5 | 18 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | 4,38 | | | 0,44 € | | 03315-025X20 | ocel | 2,5 | 20 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | 4,38 | | | 0,45 € | | 03315-025X22 | ocel | 2,5 | 22 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | 4,38 | | | 0,60 € | | 03315-025X24 | ocel | 2,5 | 24 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | 4,38 | | | 0,61 € | | 03315-025X26 | ocel | 2,5 | 26 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | 4,38 | | | 0,62 € | | 03315-025X28 | ocel | 2,5 | 28 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | 4,38 | | | 0,62 € | | 03315-025X30 | ocel | 2,5 | 30 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | 4,38 | | | 0,62 € | | 03315-030X5 | ocel | 3 | 5 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | 6,32 | | | 0,31 € | | 03315-030X6 | ocel | 3 | 6 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | 6,32 | | | 0,31 € | | 03315-030X8 | ocel | 3 | 8 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | 6,32 | | | 0,31 € | | 03315-030X10 | ocel | 3 | 10 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | 6,32 | | | 0,31 € | | 03315-030X12 | ocel | 3 | 12 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | 6,32 | | | 0,32 € | | 03315-030X14 | ocel | 3 | 14 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | 6,32 | | | 0,33 € | | 03315-030X16 | ocel | 3 | 16 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | 6,32 | | | 0,39 € | | 03315-030X18 | ocel | 3 | 18 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | 6,32 | | | 0,40 € | | 03315-030X20 | ocel | 3 | 20 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | 6,32 | | | 0,48 € | | 03315-030X22 | ocel | 3 | 22 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | 6,32 | | | 0,49 € | | 03315-030X24 | ocel | 3 | 24 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | 6,32 | | | 0,51 € | | 03315-030X26 | ocel | 3 | 26 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | 6,32 | | | 0,54 € | | 03315-030X28 | ocel | 3 | 28 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | 6,32 | | | 0,55 € | | 03315-030X30 | ocel | 3 | 30 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | 6,32 | | | 0,55 € | | 03315-030X32 | ocel | 3 | 32 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | 6,32 | | | 0,55 € | | 03315-030X36 | ocel | 3 | 36 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | 6,32 | | | 0,56 € | | 03315-030X40 | ocel | 3 | 40 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | 6,32 | | | 0,56 € | | 03315-035X6 | ocel | 3,5 | 6 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | 9,06 | | | 0,67 € | | 03315-035X8 | ocel | 3,5 | 8 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | 9,06 | | | 0,67 € | | 03315-035X10 | ocel | 3,5 | 10 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | 9,06 | | | 0,68 € | | 03315-035X12 | ocel | 3,5 | 12 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | 9,06 | | | 0,69 € | | 03315-035X14 | ocel | 3,5 | 14 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | 9,06 | | | 0,71 € | | 03315-035X16 | ocel | 3,5 | 16 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | 9,06 | | | 0,72 € | | 03315-035X18 | ocel | 3,5 | 18 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | 9,06 | | | 0,75 € | | 03315-035X20 | ocel | 3,5 | 20 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | 9,06 | | | 0,75 € | | 03315-035X22 | ocel | 3,5 | 22 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | 9,06 | | | 0,77 € | | 03315-035X24 | ocel | 3,5 | 24 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | 9,06 | | | 0,77 € | | 03315-035X26 | ocel | 3,5 | 26 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | 9,06 | | | 0,78 € | | 03315-035X28 | ocel | 3,5 | 28 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | 9,06 | | | 0,78 € | | 03315-035X30 | ocel | 3,5 | 30 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | 9,06 | | | 0,79 € | | 03315-035X32 | ocel | 3,5 | 32 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | 9,06 | | | 1,10 € | | 03315-035X36 | ocel | 3,5 | 36 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | 9,06 | | | 1,10 € | | 03315-035X40 | ocel | 3,5 | 40 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | 9,06 | | | 1,02 € | | 03315-040X6 | ocel | 4 | 6 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | 11,24 | | | 0,38 € | | 03315-040X8 | ocel | 4 | 8 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | 11,24 | | | 0,38 € | | 03315-040X10 | ocel | 4 | 10 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | 11,24 | | | 0,38 € | | 03315-040X12 | ocel | 4 | 12 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | 11,24 | | | 0,38 € | | 03315-040X14 | ocel | 4 | 14 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | 11,24 | | | 0,38 € | | 03315-040X16 | ocel | 4 | 16 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | 11,24 | | | 0,40 € | | 03315-040X18 | ocel | 4 | 18 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | 11,24 | | | 0,40 € | | 03315-040X20 | ocel | 4 | 20 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | 11,24 | | | 0,40 € | | 03315-040X22 | ocel | 4 | 22 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | 11,24 | | | 0,40 € | | 03315-040X24 | ocel | 4 | 24 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | 11,24 | | | 0,45 € | | 03315-040X26 | ocel | 4 | 26 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | 11,24 | | | 0,56 € | | 03315-040X28 | ocel | 4 | 28 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | 11,24 | | | 0,56 € | | 03315-040X30 | ocel | 4 | 30 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | 11,24 | | | 0,59 € | | 03315-040X32 | ocel | 4 | 32 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | 11,24 | | | 0,59 € | | 03315-040X36 | ocel | 4 | 36 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | 11,24 | | | 0,59 € | | 03315-040X40 | ocel | 4 | 40 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | 11,24 | | | 0,62 € | | 03315-040X45 | ocel | 4 | 45 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | 11,24 | | | 0,67 € | | 03315-040X50 | ocel | 4 | 50 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | 11,24 | | | 0,77 € | | 03315-050X6 | ocel | 5 | 6 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | 17,54 | | | 0,46 € | | 03315-050X8 | ocel | 5 | 8 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | 17,54 | | | 0,46 € | | 03315-050X10 | ocel | 5 | 10 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | 17,54 | | | 0,46 € | | 03315-050X12 | ocel | 5 | 12 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | 17,54 | | | 0,47 € | | 03315-050X14 | ocel | 5 | 14 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | 17,54 | | | 0,49 € | | 03315-050X16 | ocel | 5 | 16 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | 17,54 | | | 0,54 € | | 03315-050X18 | ocel | 5 | 18 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | 17,54 | | | 0,54 € | | 03315-050X20 | ocel | 5 | 20 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | 17,54 | | | 0,56 € | | 03315-050X22 | ocel | 5 | 22 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | 17,54 | | | 0,56 € | | 03315-050X24 | ocel | 5 | 24 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | 17,54 | | | 0,62 € | | 03315-050X26 | ocel | 5 | 26 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | 17,54 | | | 0,63 € | | 03315-050X28 | ocel | 5 | 28 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | 17,54 | | | 0,66 € | | 03315-050X30 | ocel | 5 | 30 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | 17,54 | | | 0,71 € | | 03315-050X32 | ocel | 5 | 32 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | 17,54 | | | 0,78 € | | 03315-050X36 | ocel | 5 | 36 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | 17,54 | | | 0,82 € | | 03315-050X40 | ocel | 5 | 40 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | 17,54 | | | 0,85 € | | 03315-050X45 | ocel | 5 | 45 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | 17,54 | | | 0,98 € | | 03315-050X50 | ocel | 5 | 50 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | 17,54 | | | 1,09 € | | 03315-050X60 | ocel | 5 | 60 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | 17,54 | | | 1,12 € | | 03315-050X70 | ocel | 5 | 70 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | 17,54 | | | 1,16 € | | 03315-060X10 | ocel | 6 | 10 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | 26,04 | | | 0,60 € | | 03315-060X12 | ocel | 6 | 12 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | 26,04 | | | 0,61 € | | 03315-060X14 | ocel | 6 | 14 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | 26,04 | | | 0,75 € | | 03315-060X16 | ocel | 6 | 16 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | 26,04 | | | 0,78 € | | 03315-060X18 | ocel | 6 | 18 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | 26,04 | | | 0,79 € | | 03315-060X20 | ocel | 6 | 20 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | 26,04 | | | 0,83 € | | 03315-060X22 | ocel | 6 | 22 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | 26,04 | | | 0,83 € | | 03315-060X24 | ocel | 6 | 24 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | 26,04 | | | 0,90 € | | 03315-060X26 | ocel | 6 | 26 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | 26,04 | | | 0,95 € | | 03315-060X28 | ocel | 6 | 28 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | 26,04 | | | 0,95 € | | 03315-060X30 | ocel | 6 | 30 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | 26,04 | | | 0,97 € | | 03315-060X32 | ocel | 6 | 32 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | 26,04 | | | 0,97 € | | 03315-060X36 | ocel | 6 | 36 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | 26,04 | | | 1,01 € | | 03315-060X40 | ocel | 6 | 40 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | 26,04 | | | 1,02 € | | 03315-060X45 | ocel | 6 | 45 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | 26,04 | | | 1,02 € | | 03315-060X50 | ocel | 6 | 50 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | 26,04 | | | 1,10 € | | 03315-060X60 | ocel | 6 | 60 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | 26,04 | | | 1,37 € | | 03315-060X70 | ocel | 6 | 70 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | 26,04 | | | 1,48 € | | 03315-060X80 | ocel | 6 | 80 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | 26,04 | | | 2,23 € | | 03315-080X10 | ocel | 8 | 10 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | 42,76 | | | 1,16 € | | 03315-080X12 | ocel | 8 | 12 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | 42,76 | | | 0,92 € | | 03315-080X14 | ocel | 8 | 14 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | 42,76 | | | 0,92 € | | 03315-080X16 | ocel | 8 | 16 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | 42,76 | | | 0,94 € | | 03315-080X18 | ocel | 8 | 18 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | 42,76 | | | 0,97 € | | 03315-080X20 | ocel | 8 | 20 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | 42,76 | | | 1,00 € | | 03315-080X22 | ocel | 8 | 22 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | 42,76 | | | 1,00 € | | 03315-080X24 | ocel | 8 | 24 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | 42,76 | | | 1,04 € | | 03315-080X26 | ocel | 8 | 26 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | 42,76 | | | 1,06 € | | 03315-080X28 | ocel | 8 | 28 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | 42,76 | | | 1,06 € | | 03315-080X30 | ocel | 8 | 30 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | 42,76 | | | 1,15 € | | 03315-080X32 | ocel | 8 | 32 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | 42,76 | | | 1,37 € | | 03315-080X36 | ocel | 8 | 36 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | 42,76 | | | 1,44 € | | 03315-080X40 | ocel | 8 | 40 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | 42,76 | | | 1,53 € | | 03315-080X45 | ocel | 8 | 45 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | 42,76 | | | 1,52 € | | 03315-080X50 | ocel | 8 | 50 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | 42,76 | | | 1,79 € | | 03315-080X60 | ocel | 8 | 60 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | 42,76 | | | 1,86 € | | 03315-080X70 | ocel | 8 | 70 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | 42,76 | | | 2,10 € | | 03315-080X80 | ocel | 8 | 80 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | 42,76 | | | 2,43 € | | 03315-100X10 | ocel | 10 | 10 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | 70,16 | | | 2,33 € | | 03315-100X14 | ocel | 10 | 14 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | 70,16 | | | 0,89 € | | 03315-100X16 | ocel | 10 | 16 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | 70,16 | | | 1,05 € | | 03315-100X18 | ocel | 10 | 18 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | 70,16 | | | 1,16 € | | 03315-100X20 | ocel | 10 | 20 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | 70,16 | | | 1,06 € | | 03315-100X22 | ocel | 10 | 22 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | 70,16 | | | 1,62 € | | 03315-100X24 | ocel | 10 | 24 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | 70,16 | | | 1,27 € | | 03315-100X26 | ocel | 10 | 26 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | 70,16 | | | 1,32 € | | 03315-100X28 | ocel | 10 | 28 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | 70,16 | | | 1,33 € | | 03315-100X30 | ocel | 10 | 30 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | 70,16 | | | 1,35 € | | 03315-100X32 | ocel | 10 | 32 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | 70,16 | | | 1,67 € | | 03315-100X36 | ocel | 10 | 36 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | 70,16 | | | 1,77 € | | 03315-100X40 | ocel | 10 | 40 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | 70,16 | | | 1,96 € | | 03315-100X45 | ocel | 10 | 45 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | 70,16 | | | 1,87 € | | 03315-100X50 | ocel | 10 | 50 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | 70,16 | | | 2,16 € | | 03315-100X60 | ocel | 10 | 60 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | 70,16 | | | 2,37 € | | 03315-100X70 | ocel | 10 | 70 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | 70,16 | | | 2,60 € | | 03315-100X80 | ocel | 10 | 80 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | 70,16 | | | 3,15 € | | 03315-100X90 | ocel | 10 | 90 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | 70,16 | | | 3,52 € | | 03315-100X100 | ocel | 10 | 100 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | 70,16 | | | 3,92 € | | 03315-120X20 | ocel | 12 | 20 | 12,8 | 7,5 | 2 | 2,5 | 104,1 | | | 2,89 € | | 03315-120X22 | ocel | 12 | 22 | 12,8 | 7,5 | 2 | 2,5 | 104,1 | | | 3,17 € | | 03315-120X24 | ocel | 12 | 24 | 12,8 | 7,5 | 2 | 2,5 | 104,1 | | | 3,88 € | | 03315-120X26 | ocel | 12 | 26 | 12,8 | 7,5 | 2 | 2,5 | 104,1 | | | 3,93 € | | 03315-120X28 | ocel | 12 | 28 | 12,8 | 7,5 | 2 | 2,5 | 104,1 | | | 4,06 € | | 03315-120X30 | ocel | 12 | 30 | 12,8 | 7,5 | 2 | 2,5 | 104,1 | | | 4,47 € | | 03315-120X32 | ocel | 12 | 32 | 12,8 | 7,5 | 2 | 2,5 | 104,1 | | | 4,34 € | | 03315-120X36 | ocel | 12 | 36 | 12,8 | 7,5 | 2 | 2,5 | 104,1 | | | 4,34 € | | 03315-120X40 | ocel | 12 | 40 | 12,8 | 7,5 | 2 | 2,5 | 104,1 | | | 4,61 € | | 03315-120X45 | ocel | 12 | 45 | 12,8 | 7,5 | 2 | 2,5 | 104,1 | | | 4,77 € | | 03315-120X50 | ocel | 12 | 50 | 12,8 | 7,5 | 2 | 2,5 | 104,1 | | | 5,11 € | | 03315-120X60 | ocel | 12 | 60 | 12,8 | 7,5 | 2 | 2,5 | 104,1 | | | 5,39 € | | 03315-120X70 | ocel | 12 | 70 | 12,8 | 7,5 | 2 | 2,5 | 104,1 | | | 5,58 € | | 03315-120X80 | ocel | 12 | 80 | 12,8 | 7,5 | 2 | 2,5 | 104,1 | | | 5,73 € | | 03315-120X90 | ocel | 12 | 90 | 12,8 | 7,5 | 2 | 2,5 | 104,1 | | | 6,88 € | | 03315-120X100 | ocel | 12 | 100 | 12,8 | 7,5 | 2 | 2,5 | 104,1 | | | 8,54 € | | 03315-1010X4 | nerezová ocel | 1 | 4 | 1,3 | 0,8 | 0,15 | 0,2 | - | | | 0,32 € | | 03315-1010X5 | nerezová ocel | 1 | 5 | 1,3 | 0,8 | 0,15 | 0,2 | - | | | 0,33 € | | 03315-1010X6 | nerezová ocel | 1 | 6 | 1,3 | 0,8 | 0,15 | 0,2 | - | | | 0,33 € | | 03315-1010X8 | nerezová ocel | 1 | 8 | 1,3 | 0,8 | 0,15 | 0,2 | - | | | 0,33 € | | 03315-1010X10 | nerezová ocel | 1 | 10 | 1,3 | 0,8 | 0,15 | 0,2 | - | | | 0,35 € | | 03315-1010X12 | nerezová ocel | 1 | 12 | 1,3 | 0,8 | 0,15 | 0,2 | - | | | 0,35 € | | 03315-1015X5 | nerezová ocel | 1,5 | 5 | 1,8 | 1,1 | 0,25 | 0,3 | - | | | 0,31 € | | 03315-1015X6 | nerezová ocel | 1,5 | 6 | 1,8 | 1,1 | 0,25 | 0,3 | - | | | 0,32 € | | 03315-1015X8 | nerezová ocel | 1,5 | 8 | 1,8 | 1,1 | 0,25 | 0,3 | - | | | 0,33 € | | 03315-1015X10 | nerezová ocel | 1,5 | 10 | 1,8 | 1,1 | 0,25 | 0,3 | - | | | 0,35 € | | 03315-1015X12 | nerezová ocel | 1,5 | 12 | 1,8 | 1,1 | 0,25 | 0,3 | - | | | 0,35 € | | 03315-1015X14 | nerezová ocel | 1,5 | 14 | 1,8 | 1,1 | 0,25 | 0,3 | - | | | 0,36 € | | 03315-1015X16 | nerezová ocel | 1,5 | 16 | 1,8 | 1,1 | 0,25 | 0,3 | - | | | 0,38 € | | 03315-1015X18 | nerezová ocel | 1,5 | 18 | 1,8 | 1,1 | 0,25 | 0,3 | - | | | 0,43 € | | 03315-1015X20 | nerezová ocel | 1,5 | 20 | 1,8 | 1,1 | 0,25 | 0,3 | - | | | 0,45 € | | 03315-1020X5 | nerezová ocel | 2 | 5 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | - | | | 0,33 € | | 03315-1020X6 | nerezová ocel | 2 | 6 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | - | | | 0,33 € | | 03315-1020X8 | nerezová ocel | 2 | 8 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | - | | | 0,35 € | | 03315-1020X10 | nerezová ocel | 2 | 10 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | - | | | 0,35 € | | 03315-1020X12 | nerezová ocel | 2 | 12 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | - | | | 0,36 € | | 03315-1020X14 | nerezová ocel | 2 | 14 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | - | | | 0,37 € | | 03315-1020X16 | nerezová ocel | 2 | 16 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | - | | | 0,38 € | | 03315-1020X18 | nerezová ocel | 2 | 18 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | - | | | 0,39 € | | 03315-1020X20 | nerezová ocel | 2 | 20 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | - | | | 0,40 € | | 03315-1020X22 | nerezová ocel | 2 | 22 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | - | | | 0,46 € | | 03315-1020X24 | nerezová ocel | 2 | 24 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | - | | | 0,49 € | | 03315-1020X26 | nerezová ocel | 2 | 26 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | - | | | 0,51 € | | 03315-1020X28 | nerezová ocel | 2 | 28 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | - | | | 0,54 € | | 03315-1020X30 | nerezová ocel | 2 | 30 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | - | | | 0,55 € | | 03315-1025X5 | nerezová ocel | 2,5 | 5 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | - | | | 0,37 € | | 03315-1025X6 | nerezová ocel | 2,5 | 6 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | - | | | 0,46 € | | 03315-1025X8 | nerezová ocel | 2,5 | 8 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | - | | | 0,49 € | | 03315-1025X10 | nerezová ocel | 2,5 | 10 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | - | | | 0,49 € | | 03315-1025X12 | nerezová ocel | 2,5 | 12 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | - | | | 0,51 € | | 03315-1025X14 | nerezová ocel | 2,5 | 14 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | - | | | 0,51 € | | 03315-1025X16 | nerezová ocel | 2,5 | 16 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | - | | | 0,54 € | | 03315-1025X18 | nerezová ocel | 2,5 | 18 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | - | | | 0,54 € | | 03315-1025X20 | nerezová ocel | 2,5 | 20 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | - | | | 0,55 € | | 03315-1025X22 | nerezová ocel | 2,5 | 22 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | - | | | 0,67 € | | 03315-1025X24 | nerezová ocel | 2,5 | 24 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | - | | | 0,69 € | | 03315-1025X26 | nerezová ocel | 2,5 | 26 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | - | | | 0,71 € | | 03315-1025X28 | nerezová ocel | 2,5 | 28 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | - | | | 0,95 € | | 03315-1025X30 | nerezová ocel | 2,5 | 30 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | - | | | 0,98 € | | 03315-1030X5 | nerezová ocel | 3 | 5 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | - | | | 0,38 € | | 03315-1030X6 | nerezová ocel | 3 | 6 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | - | | | 0,39 € | | 03315-1030X8 | nerezová ocel | 3 | 8 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | - | | | 0,43 € | | 03315-1030X10 | nerezová ocel | 3 | 10 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | - | | | 0,45 € | | 03315-1030X12 | nerezová ocel | 3 | 12 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | - | | | 0,46 € | | 03315-1030X14 | nerezová ocel | 3 | 14 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | - | | | 0,47 € | | 03315-1030X16 | nerezová ocel | 3 | 16 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | - | | | 0,48 € | | 03315-1030X18 | nerezová ocel | 3 | 18 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | - | | | 0,49 € | | 03315-1030X20 | nerezová ocel | 3 | 20 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | - | | | 0,49 € | | 03315-1030X22 | nerezová ocel | 3 | 22 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | - | | | 0,51 € | | 03315-1030X24 | nerezová ocel | 3 | 24 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | - | | | 0,59 € | | 03315-1030X26 | nerezová ocel | 3 | 26 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | - | | | 0,60 € | | 03315-1030X28 | nerezová ocel | 3 | 28 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | - | | | 0,62 € | | 03315-1030X30 | nerezová ocel | 3 | 30 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | - | | | 0,62 € | | 03315-1030X32 | nerezová ocel | 3 | 32 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | - | | | 1,00 € | | 03315-1030X36 | nerezová ocel | 3 | 36 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | - | | | 0,66 € | | 03315-1030X40 | nerezová ocel | 3 | 40 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | - | | | 0,72 € | | 03315-1035X6 | nerezová ocel | 3,5 | 6 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | - | | | 0,92 € | | 03315-1035X10 | nerezová ocel | 3,5 | 10 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | - | | | 0,95 € | | 03315-1035X12 | nerezová ocel | 3,5 | 12 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | - | | | 0,98 € | | 03315-1035X14 | nerezová ocel | 3,5 | 14 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | - | | | 1,05 € | | 03315-1035X16 | nerezová ocel | 3,5 | 16 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | - | | | 1,05 € | | 03315-1035X18 | nerezová ocel | 3,5 | 18 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | - | | | 1,06 € | | 03315-1035X22 | nerezová ocel | 3,5 | 22 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | - | | | 1,09 € | | 03315-1035X24 | nerezová ocel | 3,5 | 24 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | - | | | 1,13 € | | 03315-1035X26 | nerezová ocel | 3,5 | 26 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | - | | | 1,25 € | | 03315-1035X28 | nerezová ocel | 3,5 | 28 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | - | | | 1,30 € | | 03315-1035X30 | nerezová ocel | 3,5 | 30 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | - | | | 1,33 € | | 03315-1035X32 | nerezová ocel | 3,5 | 32 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | - | | | 1,38 € | | 03315-1035X36 | nerezová ocel | 3,5 | 36 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | - | | | 1,44 € | | 03315-1035X40 | nerezová ocel | 3,5 | 40 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | - | | | 1,54 € | | 03315-1040X6 | nerezová ocel | 4 | 6 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | - | | | 0,71 € | | 03315-1040X8 | nerezová ocel | 4 | 8 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | - | | | 0,72 € | | 03315-1040X10 | nerezová ocel | 4 | 10 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | - | | | 0,75 € | | 03315-1040X12 | nerezová ocel | 4 | 12 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | - | | | 0,77 € | | 03315-1040X14 | nerezová ocel | 4 | 14 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | - | | | 0,79 € | | 03315-1040X16 | nerezová ocel | 4 | 16 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | - | | | 0,81 € | | 03315-1040X18 | nerezová ocel | 4 | 18 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | - | | | 0,81 € | | 03315-1040X20 | nerezová ocel | 4 | 20 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | - | | | 0,83 € | | 03315-1040X22 | nerezová ocel | 4 | 22 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | - | | | 0,90 € | | 03315-1040X24 | nerezová ocel | 4 | 24 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | - | | | 0,94 € | | 03315-1040X26 | nerezová ocel | 4 | 26 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | - | | | 0,97 € | | 03315-1040X28 | nerezová ocel | 4 | 28 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | - | | | 0,98 € | | 03315-1040X30 | nerezová ocel | 4 | 30 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | - | | | 0,99 € | | 03315-1040X32 | nerezová ocel | 4 | 32 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | - | | | 1,00 € | | 03315-1040X36 | nerezová ocel | 4 | 36 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | - | | | 1,05 € | | 03315-1040X40 | nerezová ocel | 4 | 40 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | - | | | 1,13 € | | 03315-1040X45 | nerezová ocel | 4 | 45 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | - | | | 1,14 € | | 03315-1040X50 | nerezová ocel | 4 | 50 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | - | | | 1,25 € | | 03315-1050X6 | nerezová ocel | 5 | 6 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | - | | | 0,84 € | | 03315-1050X8 | nerezová ocel | 5 | 8 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | - | | | 0,89 € | | 03315-1050X10 | nerezová ocel | 5 | 10 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | - | | | 0,89 € | | 03315-1050X12 | nerezová ocel | 5 | 12 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | - | | | 0,90 € | | 03315-1050X14 | nerezová ocel | 5 | 14 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | - | | | 0,93 € | | 03315-1050X16 | nerezová ocel | 5 | 16 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | - | | | 0,94 € | | 03315-1050X18 | nerezová ocel | 5 | 18 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | - | | | 0,95 € | | 03315-1050X20 | nerezová ocel | 5 | 20 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | - | | | 1,00 € | | 03315-1050X22 | nerezová ocel | 5 | 22 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | - | | | 1,04 € | | 03315-1050X24 | nerezová ocel | 5 | 24 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | - | | | 1,05 € | | 03315-1050X26 | nerezová ocel | 5 | 26 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | - | | | 1,10 € | | 03315-1050X28 | nerezová ocel | 5 | 28 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | - | | | 1,10 € | | 03315-1050X30 | nerezová ocel | 5 | 30 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | - | | | 1,12 € | | 03315-1050X32 | nerezová ocel | 5 | 32 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | - | | | 1,13 € | | 03315-1050X36 | nerezová ocel | 5 | 36 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | - | | | 1,25 € | | 03315-1050X40 | nerezová ocel | 5 | 40 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | - | | | 1,29 € | | 03315-1050X45 | nerezová ocel | 5 | 45 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | - | | | 1,48 € | | 03315-1050X50 | nerezová ocel | 5 | 50 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | - | | | 1,67 € | | 03315-1050X60 | nerezová ocel | 5 | 60 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | - | | | 1,85 € | | 03315-1050X70 | nerezová ocel | 5 | 70 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | - | | | 2,07 € | | 03315-1060X10 | nerezová ocel | 6 | 10 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | - | | | 1,04 € | | 03315-1060X12 | nerezová ocel | 6 | 12 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | - | | | 1,09 € | | 03315-1060X14 | nerezová ocel | 6 | 14 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | - | | | 1,15 € | | 03315-1060X16 | nerezová ocel | 6 | 16 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | - | | | 1,25 € | | 03315-1060X18 | nerezová ocel | 6 | 18 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | - | | | 1,29 € | | 03315-1060X20 | nerezová ocel | 6 | 20 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | - | | | 1,44 € | | 03315-1060X22 | nerezová ocel | 6 | 22 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | - | | | 1,64 € | | 03315-1060X24 | nerezová ocel | 6 | 24 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | - | | | 1,64 € | | 03315-1060X26 | nerezová ocel | 6 | 26 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | - | | | 1,64 € | | 03315-1060X28 | nerezová ocel | 6 | 28 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | - | | | 1,68 € | | 03315-1060X30 | nerezová ocel | 6 | 30 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | - | | | 1,78 € | | 03315-1060X32 | nerezová ocel | 6 | 32 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | - | | | 1,82 € | | 03315-1060X36 | nerezová ocel | 6 | 36 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | - | | | 1,90 € | | 03315-1060X40 | nerezová ocel | 6 | 40 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | - | | | 1,96 € | | 03315-1060X45 | nerezová ocel | 6 | 45 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | - | | | 2,04 € | | 03315-1060X50 | nerezová ocel | 6 | 50 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | - | | | 2,16 € | | 03315-1060X60 | nerezová ocel | 6 | 60 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | - | | | 2,47 € | | 03315-1060X70 | nerezová ocel | 6 | 70 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | - | | | 2,68 € | | 03315-1060X80 | nerezová ocel | 6 | 80 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | - | | | 3,40 € | | 03315-1080X10 | nerezová ocel | 8 | 10 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | - | | | 1,51 € | | 03315-1080X12 | nerezová ocel | 8 | 12 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | - | | | 1,98 € | | 03315-1080X14 | nerezová ocel | 8 | 14 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | - | | | 2,17 € | | 03315-1080X16 | nerezová ocel | 8 | 16 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | - | | | 2,30 € | | 03315-1080X18 | nerezová ocel | 8 | 18 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | - | | | 2,43 € | | 03315-1080X20 | nerezová ocel | 8 | 20 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | - | | | 2,48 € | | 03315-1080X22 | nerezová ocel | 8 | 22 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | - | | | 2,53 € | | 03315-1080X24 | nerezová ocel | 8 | 24 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | - | | | 2,82 € | | 03315-1080X26 | nerezová ocel | 8 | 26 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | - | | | 2,92 € | | 03315-1080X28 | nerezová ocel | 8 | 28 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | - | | | 3,04 € | | 03315-1080X30 | nerezová ocel | 8 | 30 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | - | | | 3,12 € | | 03315-1080X32 | nerezová ocel | 8 | 32 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | - | | | 3,23 € | | 03315-1080X36 | nerezová ocel | 8 | 36 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | - | | | 3,44 € | | 03315-1080X40 | nerezová ocel | 8 | 40 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | - | | | 4,05 € | | 03315-1080X45 | nerezová ocel | 8 | 45 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | - | | | 4,39 € | | 03315-1080X50 | nerezová ocel | 8 | 50 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | - | | | 4,54 € | | 03315-1080X60 | nerezová ocel | 8 | 60 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | - | | | 5,20 € | | 03315-1080X70 | nerezová ocel | 8 | 70 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | - | | | 5,98 € | | 03315-1080X80 | nerezová ocel | 8 | 80 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | - | | | 6,35 € | | 03315-1100X10 | nerezová ocel | 10 | 10 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | - | | | 6,93 € | | 03315-1100X12 | nerezová ocel | 10 | 12 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | - | | | 3,88 € | | 03315-1100X14 | nerezová ocel | 10 | 14 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | - | | | 3,73 € | | 03315-1100X16 | nerezová ocel | 10 | 16 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | - | | | 4,15 € | | 03315-1100X18 | nerezová ocel | 10 | 18 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | - | | | 4,50 € | | 03315-1100X20 | nerezová ocel | 10 | 20 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | - | | | 4,66 € | | 03315-1100X22 | nerezová ocel | 10 | 22 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | - | | | 4,77 € | | 03315-1100X24 | nerezová ocel | 10 | 24 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | - | | | 4,83 € | | 03315-1100X28 | nerezová ocel | 10 | 28 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | - | | | 5,04 € | | 03315-1100X30 | nerezová ocel | 10 | 30 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | - | | | 5,21 € | | 03315-1100X32 | nerezová ocel | 10 | 32 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | - | | | 5,29 € | | 03315-1100X36 | nerezová ocel | 10 | 36 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | - | | | 5,36 € | | 03315-1100X40 | nerezová ocel | 10 | 40 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | - | | | 5,58 € | | 03315-1100X45 | nerezová ocel | 10 | 45 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | - | | | 6,53 € | | 03315-1100X50 | nerezová ocel | 10 | 50 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | - | | | 6,61 € | | 03315-1100X60 | nerezová ocel | 10 | 60 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | - | | | 7,30 € | | 03315-1100X70 | nerezová ocel | 10 | 70 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | - | | | 8,11 € | | 03315-1100X80 | nerezová ocel | 10 | 80 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | - | | | 8,81 € | | 03315-1100X90 | nerezová ocel | 10 | 90 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | - | | | 9,41 € | | 03315-1100X100 | nerezová ocel | 10 | 100 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | - | | | 10,86 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|