|
|
97940Maznice kuželový tvar podle DIN 71412 |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4305. Provedení: Ocel kalená na min. 550 HV 1. pozinkovaná. Nerez bez povrchové úpravy.Upozornění:Maznice s kuželovou hlavou jsou vybaveny kuželovým (kónickým) závitem. Hodí se pro mazací místa, která je třeba často a spolehlivě namazat. Díky svému mnohostrannému využití patří k nejvíce rozšířeným typů maznic. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Maznice kuželového tvaru podle DIN 71412, provedení A, přímé |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | Materiál základní těleso | D | L1 | L max. | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
97940-1106100 | A | rovné se šestihranem | ocel | M6X1 | 6 | 16 | 7 | | | 0,32 € | | 97940-1108100 | A | rovné se šestihranem | ocel | M8X1 | 6 | 16 | 9 | | | 0,37 € | | 97940-1108125 | A | rovné se šestihranem | ocel | M8X1,25 | 6 | 16 | 9 | | | 0,37 € | | 97940-1110100 | A | rovné se šestihranem | ocel | M10X1 | 6 | 16 | 11 | | | 0,48 € | | 97940-1110150 | A | rovné se šestihranem | ocel | M10X1,5 | 6 | 16 | 11 | | | 0,48 € | | 97940-1118 | A | rovné se šestihranem | ocel | R1/8 | 6 | 16 | 11 | | | 0,48 € | | 97940-1114 | A | rovné se šestihranem | ocel | R1/4 | 6 | 16 | 14 | | | 1,00 € | | 97940-2106100 | A | rovné se šestihranem | nerezová ocel | M6X1 | 6 | 16 | 7 | | | 3,04 € | | 97940-2108100 | A | rovné se šestihranem | nerezová ocel | M8X1 | 6 | 16 | 9 | | | 3,88 € | | 97940-2108125 | A | rovné se šestihranem | nerezová ocel | M8X1,25 | 6 | 16 | 9 | | | 3,88 € | | 97940-2110100 | A | rovné se šestihranem | nerezová ocel | M10X1 | 6 | 16 | 11 | | | 4,70 € | | 97940-2110150 | A | rovné se šestihranem | nerezová ocel | M10X1,5 | 6 | 16 | 11 | | | 4,70 € | | 97940-2118 | A | rovné se šestihranem | nerezová ocel | R1/8 | 6 | 16 | 11 | | | 4,70 € | | 97940-2114 | A | rovné se šestihranem | nerezová ocel | R1/4 | 6 | 16 | 14 | | | 6,01 € | |
|
Maznice kuželového tvaru podle DIN 71412, provedení B, zalomené 45°, šestihran |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | Materiál základní těleso | A | D | L max. | L1 | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
97940-1206100 | B | zalomené 45° se šestihranem | ocel | 10,5 | M6X1 | 23 | 5,5 | 9 | | | 0,84 € | | 97940-1208100 | B | zalomené 45° se šestihranem | ocel | 10,5 | M8X1 | 23 | 5,5 | 9 | | | 0,84 € | | 97940-1208125 | B | zalomené 45° se šestihranem | ocel | 10,5 | M8X1,25 | 23 | 5,5 | 9 | | | 0,84 € | | 97940-1210100 | B | zalomené 45° se šestihranem | ocel | 11,5 | M10X1 | 23 | 5,5 | 11 | | | 1,31 € | | 97940-1210150 | B | zalomené 45° se šestihranem | ocel | 11,5 | M10X1,5 | 23 | 5,5 | 11 | | | 1,31 € | | 97940-1218 | B | zalomené 45° se šestihranem | ocel | 11,5 | R1/8 | 23 | 5,5 | 11 | | | 1,31 € | | 97940-1214 | B | zalomené 45° se šestihranem | ocel | 12 | R1/4 | 23 | 5,5 | 14 | | | 2,50 € | | 97940-2206100 | B | zalomené 45° se šestihranem | nerezová ocel | 10,5 | M6X1 | 23 | 5,5 | 9 | | | 4,46 € | | 97940-2208100 | B | zalomené 45° se šestihranem | nerezová ocel | 10,5 | M8X1 | 23 | 5,5 | 9 | | | 7,60 € | | 97940-2208125 | B | zalomené 45° se šestihranem | nerezová ocel | 10,5 | M8X1,25 | 23 | 5,5 | 9 | | | 7,60 € | | 97940-2210100 | B | zalomené 45° se šestihranem | nerezová ocel | 11,5 | M10X1 | 23 | 5,5 | 11 | | | 8,29 € | | 97940-2210150 | B | zalomené 45° se šestihranem | nerezová ocel | 11,5 | M10X1,5 | 23 | 5,5 | 11 | | | 8,29 € | | 97940-2218 | B | zalomené 45° se šestihranem | nerezová ocel | 11,5 | R1/8 | 23 | 5,5 | 11 | | | 8,29 € | | 97940-2214 | B | zalomené 45° se šestihranem | nerezová ocel | 12 | R1/4 | 23 | 5,5 | 14 | | | 9,26 € | |
|
Maznice kuželového tvaru podle DIN 71412, provedení C, zalomené 90°, šestihran |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | Materiál základní těleso | A | D | L max. | L1 | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
97940-1306100 | C | zalomené 90° se šestihranem | ocel | 13 | M6X1 | 18 | 5,5 | 9 | | | 0,90 € | | 97940-1308100 | C | zalomené 90° se šestihranem | ocel | 13 | M8X1 | 18 | 5,5 | 9 | | | 0,90 € | | 97940-1308125 | C | zalomené 90° se šestihranem | ocel | 12 | M8X1,25 | 18 | 5,5 | 9 | | | 0,90 € | | 97940-1310100 | C | zalomené 90° se šestihranem | ocel | 14 | M10X1 | 18 | 5,5 | 11 | | | 0,90 € | | 97940-1310150 | C | zalomené 90° se šestihranem | ocel | 14 | M10X1,5 | 18 | 5,5 | 11 | | | 1,69 € | | 97940-1318 | C | zalomené 90° se šestihranem | ocel | 14 | R1/8 | 18 | 5,5 | 11 | | | 0,90 € | | 97940-1314 | C | zalomené 90° se šestihranem | ocel | 14 | R1/4 | 22 | 6 | 14 | | | 2,65 € | | 97940-2306100 | C | zalomené 90° se šestihranem | nerezová ocel | 13 | M6X1 | 18 | 5,5 | 9 | | | 7,85 € | | 97940-2308100 | C | zalomené 90° se šestihranem | nerezová ocel | 13 | M8X1 | 18 | 5,5 | 9 | | | 7,85 € | | 97940-2308125 | C | zalomené 90° se šestihranem | nerezová ocel | 13 | M8X1,25 | 18 | 5,5 | 9 | | | 7,85 € | | 97940-2310100 | C | zalomené 90° se šestihranem | nerezová ocel | 14 | M10X1 | 18 | 5,5 | 11 | | | 8,50 € | | 97940-2310150 | C | zalomené 90° se šestihranem | nerezová ocel | 14 | M10X1,5 | 20 | 5,5 | 11 | | | 8,50 € | | 97940-2318 | C | zalomené 90° se šestihranem | nerezová ocel | 14 | R1/8 | 18 | 5,5 | 11 | | | 8,50 € | | 97940-2314 | C | zalomené 90° se šestihranem | nerezová ocel | 14 | R1/4 | 22 | 6 | 14 | | | 11,40 € | |
|
Maznice kuželového tvaru podle DIN 71412, provedení D, zalomené 45°, čtyřhran |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | Materiál základní těleso | A | D | L max. | L1 | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
97940-1406100 | D | zalomené 45° se čtyřhranem | ocel | 10,5 | M6X1 | 20,5 | 5,5 | 9 | | | 0,90 € | | 97940-1408100 | D | zalomené 45° se čtyřhranem | ocel | 10,5 | M8X1 | 20,5 | 5,5 | 9 | | | 0,90 € | | 97940-1408125 | D | zalomené 45° se čtyřhranem | ocel | 10,5 | M8X1,25 | 20,5 | 5,5 | 9 | | | 1,13 € | | 97940-1410100 | D | zalomené 45° se čtyřhranem | ocel | 11 | M10X1 | 20,5 | 5,5 | 11 | | | 1,13 € | | 97940-1418 | D | zalomené 45° se čtyřhranem | ocel | 11 | R1/8 | 20,5 | 5,5 | 11 | | | 1,13 € | |
|
Maznice kuželového tvaru podle DIN 71412, provedení E, zalomené 90°, čtyřhran |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | Materiál základní těleso | A | D | L max. | L1 | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
97940-1506100 | E | zalomené 90° se čtyřhranem | ocel | 14 | M6X1 | 18 | 5,5 | 9 | | | 0,93 € | | 97940-1508100 | E | zalomené 90° se čtyřhranem | ocel | 14 | M8X1 | 18 | 5,5 | 9 | | | 0,93 € | | 97940-1508125 | E | zalomené 90° se čtyřhranem | ocel | 14 | M8X1,25 | 18 | 5,5 | 9 | | | 1,21 € | | 97940-1510100 | E | zalomené 90° se čtyřhranem | ocel | 15 | M10X1 | 18 | 5,5 | 11 | | | 1,53 € | | 97940-1518 | E | zalomené 90° se čtyřhranem | ocel | 15 | R1/8 | 18 | 5,5 | 11 | | | 1,09 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|