|
|
07305Podložky s velkým vnějším průměrem DIN 9021 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel, nerezová ocel A2 nebo nerezová ocel A4.Provedení: Ocel galvanicky zinkovaná, tvrdost D1 ≤ 14 = 140 HV. D1 > 17 = 100 HV. Nerezová ocel A2, bez povrchové úpravy. Nerezová ocel A4, bez povrchové úpravy.Upozornění:Podložky mají vnější průměr D2 = ~3 × D1.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | pro šrouby | D1 | D2 | H | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07305-03 | ocel | M3 | 3,2 | 9 | 0,8 | | | 0,15 € | | 07305-04 | ocel | M4 | 4,3 | 12 | 1 | | | 0,28 € | | 07305-05 | ocel | M5 | 5,3 | 15 | 1,2 | | | 0,31 € | | 07305-06 | ocel | M6 | 6,4 | 18 | 1,6 | | | 0,36 € | | 07305-08 | ocel | M8 | 8,4 | 24 | 2 | | | 0,41 € | | 07305-10 | ocel | M10 | 10,5 | 30 | 2,5 | | | 0,75 € | | 07305-12 | ocel | M12 | 13 | 37 | 3 | | | 0,82 € | | 07305-14 | ocel | M14 | 15 | 44 | 3 | | | 1,10 € | | 07305-16 | ocel | M16 | 17 | 50 | 3 | | | 1,39 € | | 07305-18 | ocel | M18 | 20 | 56 | 4 | | | 2,43 € | | 07305-20 | ocel | M20 | 22 | 60 | 4 | | | 2,76 € | | 07305-24 | ocel | M24 | 26 | 72 | 5 | | | 4,08 € | | 07305-30 | ocel | M30 | 33 | 92 | 6 | | | 8,91 € | | 07305-103 | nerezová ocel A2 | M3 | 3,2 | 9 | 0,8 | | | 0,20 € | | 07305-104 | nerezová ocel A2 | M4 | 4,3 | 12 | 1 | | | 0,32 € | | 07305-105 | nerezová ocel A2 | M5 | 5,3 | 15 | 1,2 | | | 0,38 € | | 07305-106 | nerezová ocel A2 | M6 | 6,4 | 18 | 1,6 | | | 0,41 € | | 07305-108 | nerezová ocel A2 | M8 | 8,4 | 24 | 2 | | | 0,48 € | | 07305-110 | nerezová ocel A2 | M10 | 10,5 | 30 | 2,5 | | | 0,91 € | | 07305-112 | nerezová ocel A2 | M12 | 13 | 37 | 3 | | | 1,25 € | | 07305-114 | nerezová ocel A2 | M14 | 15 | 44 | 3 | | | 1,39 € | | 07305-116 | nerezová ocel A2 | M16 | 17 | 50 | 3 | | | 1,71 € | | 07305-118 | nerezová ocel A2 | M18 | 20 | 56 | 4 | | | 2,74 € | | 07305-120 | nerezová ocel A2 | M20 | 22 | 60 | 4 | | | 3,11 € | | 07305-124 | nerezová ocel A2 | M24 | 26 | 72 | 5 | | | 4,83 € | | 07305-603 | nerezová ocel A4 | M3 | 3,2 | 9 | 0,8 | | | 0,26 € | | 07305-604 | nerezová ocel A4 | M4 | 4,3 | 12 | 1 | | | 0,43 € | | 07305-605 | nerezová ocel A4 | M5 | 5,3 | 15 | 1,2 | | | 0,49 € | | 07305-606 | nerezová ocel A4 | M6 | 6,4 | 18 | 1,6 | | | 0,54 € | | 07305-608 | nerezová ocel A4 | M8 | 8,4 | 24 | 2 | | | 0,63 € | | 07305-610 | nerezová ocel A4 | M10 | 10,5 | 30 | 2,5 | | | 1,16 € | | 07305-612 | nerezová ocel A4 | M12 | 13 | 37 | 3 | | | 1,62 € | | 07305-614 | nerezová ocel A4 | M14 | 15 | 44 | 3 | | | 1,79 € | | 07305-616 | nerezová ocel A4 | M16 | 17 | 50 | 3 | | | 2,23 € | | 07305-618 | nerezová ocel A4 | M18 | 20 | 56 | 4 | | | 3,57 € | | 07305-620 | nerezová ocel A4 | M20 | 22 | 60 | 4 | | | 4,03 € | | 07305-624 | nerezová ocel A4 | M24 | 26 | 72 | 5 | | | 6,30 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|