Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pružinová ocel nebo nerezová ocel 1.4122.Provedení: Pružinová ocel, bez povrchové úpravy.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Pojistné podložky se vsunují do drážky hřídele. Odpovídají normě DIN 6799 a jsou určeny pro menší hřídele.

Jmenovitý rozměr = průměr drážky D2
Příslušenství:Pojistné podložky pro hřídele DIN 6799 07332.
KL-pojistky z oceli 07332-05.
SL-pojistky z oceli 07332-10.
Odkaz na výkres:
1) neupnuto
2) utažené
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07332 Pojistné podložky pro hřídele DIN 6799 154 kB
 Přehled norem spojovacích prvků 691 kB

Výkresy

Pojistné podložky pro hřídele DIN 6799

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloMateriál
základní
těleso
AD1D2D3HMCADPřís.CenaObjednat
07332-0230pružinová ocel1,943-42,36,30,60,64 0,21 €
07332-0320pružinová ocel2,74-53,27,30,60,64 0,21 €
07332-0400pružinová ocel3,345-749,30,70,74 0,21 €
07332-0500pružinová ocel4,116-8511,30,70,74 0,30 €
07332-0600pružinová ocel5,267-9612,30,70,74 0,30 €
07332-0700pružinová ocel5,848-11714,30,90,94 0,36 €
07332-0800pružinová ocel6,529-12816,311,05 0,36 €
07332-0900pružinová ocel7,6310-14918,81,11,15 0,39 €
07332-1000pružinová ocel8,3211-151020,41,21,25 0,43 €
07332-1200pružinová ocel10,4513-181223,41,31,35 0,48 €
07332-0151nerezová ocel1,282-2,51,54,250,40,44 0,30 €
07332-0191nerezová ocel1,612,5-31,94,80,50,54 0,30 €
07332-0231nerezová ocel1,943-42,36,30,60,64 0,30 €
07332-0321nerezová ocel2,74-53,27,30,60,64 0,36 €
07332-0401nerezová ocel3,345-749,30,70,74 0,40 €
07332-0501nerezová ocel4,116-8511,30,70,74 0,45 €
07332-0601nerezová ocel5,267-9612,30,70,74 0,49 €
07332-0701nerezová ocel5,848-11714,30,90,94 0,56 €
07332-0901nerezová ocel7,6310-14918,81,11,15 0,83 €
07332-0801nerezová ocel6,529-12816,311,05 0,67 €
07332-1001nerezová ocel8,3211-151020,41,21,25 0,85 €
07332-1201nerezová ocel10,4513-181223,41,31,35 0,93 €