|
|
97942Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4305. Provedení: Ocel, pozinkovaná. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Maznice s trychtýřovou hlavou jsou vhodné zejména pro montáž v úrovni povrchu nebo pro zahloubení. Díky tyrchtýřovému tvaru je potřebné mazání možné provádět i v obtížně přístupných místech.Odkaz na výkres:Provedení A: přímé Provedení B: zalomené 45° Provedení C: zalomené 90° StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405, provedení A, přímé |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | Provedení 2 | D=Závit | L | L1 | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
97942-1106100 | A | ocel | šestihran | M6x1 | 9 | 6 | 7 | | | 1,09 € | | 97942-1108100 | A | ocel | šestihran | M8X1 | 9 | 6 | 9 | | | 1,21 € | | 97942-1108125 | A | ocel | šestihran | M8X1,25 | 9 | 6 | 9 | | | 1,21 € | | 97942-1110100 | A | ocel | šestihran | M10x1 | 9,5 | 6,5 | 11 | | | 1,21 € | | 97942-1118 | A | ocel | šestihran | R1/8 | 9 | 6 | 11 | | | 1,25 € | | 97942-2106100 | A | nerezová ocel | šestihran | M6X1 | 8,2 | 6 | 7 | | | 3,43 € | | 97942-2108100 | A | nerezová ocel | šestihran | M8x1 | 9,5 | 6,5 | 9 | | | 3,89 € | | 97942-2108125 | A | nerezová ocel | šestihran | M8x1,25 | 9,5 | 6,5 | 9 | | | 3,92 € | | 97942-2110100 | A | nerezová ocel | šestihran | M10X1 | 9 | 6 | 11 | | | 4,47 € | | 97942-2118 | A | nerezová ocel | šestihran | G1/8 | 9 | 6 | 11 | | | 4,47 € | |
|
Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405, provedení B, zalomené 45° |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | Provedení 2 | D | L | L1 | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
97942-1206100 | B | ocel | čtyřhran | M6x1 | 15 | 5,5 | 9 | | | 3,58 € | | 97942-1208100 | B | ocel | čtyřhran | M8x1 | 15 | 5,5 | 9 | | | 1,97 € | | 97942-1208125 | B | ocel | čtyřhran | M8x1,25 | 15 | 5,5 | 9 | | | 2,00 € | | 97942-1210100 | B | ocel | čtyřhran | M10x1 | 15 | 5,5 | 11 | | | 2,00 € | | 97942-1218 | B | ocel | čtyřhran | R1/8 | 15 | 5,5 | 11 | | | 2,00 € | |
|
Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405, provedení C, zalomené 90° |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | Provedení 2 | D | L | L1 | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
97942-1306100 | C | ocel | čtyřhran | M6x1 | 18 | 5,5 | 9 | | | 2,19 € | | 97942-1308100 | C | ocel | čtyřhran | M8x1 | 18 | 5,5 | 9 | | | 2,19 € | | 97942-1308125 | C | ocel | čtyřhran | M8x1,25 | 18 | 5,5 | 9 | | | 2,19 € | | 97942-1310100 | C | ocel | čtyřhran | M10x1 | 18 | 5,5 | 11 | | | 2,19 € | | 97942-1318 | C | ocel | čtyřhran | R1/8 | 18 | 5,5 | 11 | | | 2,33 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|