Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Maznice ocelové ve vzorkovníku
97950

Maznice ocelové ve vzorkovníku

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Maznice v přehledném vzorkovníku v různých tvarech a velikostech závitu.

Maznice kuželového tvaru provedení A (přímé) podle DIN 71412:
25 kusů M6x1
25 kusů M8x1
15 kusů M10x1
15 kusů G1/8''

Maznice kuželového tvaru provedení B (45°) podle DIN 71412:
10 kusů M6x1
10 kusů M8x1
5 kusů M10x1
5 kusů G1/8''

Maznice kuželového tvaru provedení B (90°) podle DIN 71412:
10 kusů M6x1
10 kusů M8x1
5 kusů M10x1
5 kusů G1/8''
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 97950 Maznice ocelové ve vzorkovníku 211 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ObsahCADPřís.CenaObjednat
97950-140140 kusů 81,83 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83