Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Matice upínacího zámku z ocelové trubky, uzavřené provedení. Na jedné straně pravotočivý závit a na druhé straně levotočivý závit.

Matice upínacího zámku odpovídají seznamu stavebních předpisů (BRL) A a nesou označení ES (ES - prohlášení o shodě vydané autorizovaným zkušebním ústavem).

Průměr jádra pro vnitřní závit může být větší, funkce se tím však neovlivní.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07221 Dvojité napínací matice z ocelové trubky, uzavřené provedení DIN 1478 152 kB
 Přehled norem spojovacích prvků 691 kB

Výkresy

Dvojité napínací matice z ocelové trubky, uzavřené provedení DIN 1478

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloCD1D2D3D4HMNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
07221-083,6M817,21281101010000 4,44 €
07221-104M1021,31581251216000 5,06 €
07221-124M122518101251524000 6,11 €
07221-164,5M163022,5101702044000 8,52 €
07221-205M2033,727122002469000 14,44 €
07221-245,6M2442,4321225529100000 22,38 €
07221-306,3M3051381625536158000 31,27 €