|
|
07337Pružinový konektor podobná DIN 11024 |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel A2.Provedení: Ocel, pozinkovaná. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Pružinové závlačky slouží k zajišťování čepů a os. Jsou snadno montovatelné a znovupoužitelné. Konce jsou seříznuté bez ostrých hran.
Pružinové závlačky s dvojitým závitem mají plošší tvar pružiny a jsou tak lehce montovatelné. Díky dvojitému závitu lze jednodušeji nainstalovat přídržné lanko proti ztrátě.Odkaz na výkres:Provedení E: s jednoduchým závitem. Provedení D: s dvojitým závitem (směr závitu se může lišit od výkresu). Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Pružinový konektor podobná DIN 11024, provedení E, s jednoduchým závitem |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | D1 | D2 | D3 | D4=pro Ø čepu | L1 | L2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07337-11200 | E | ocel | 2 | 10 | 2,5 | 9-14 | 50 | 25 | | | 0,36 € | | 07337-11300 | E | ocel | 3 | 18 | 3,5 | 10-16 | 60 | 28 | | | 0,37 € | | 07337-11400 | E | ocel | 4 | 20 | 4,5 | 16-20 | 60 | 30 | | | 0,38 € | | 07337-11500 | E | ocel | 5 | 24 | 6 | 20-28 | 85 | 40 | | | 0,78 € | | 07337-11600 | E | ocel | 6 | 30 | 7 | 28-40 | 105 | 50 | | | 0,94 € | | 07337-11700 | E | ocel | 7 | 30 | 8 | 28-45 | 105 | 50 | | | 1,69 € | | 07337-21200 | E | nerezová ocel A2 | 2 | 10 | 2,5 | 7-8 | 40 | 25 | | | 0,44 € | | 07337-21250 | E | nerezová ocel A2 | 2,5 | 11 | 3 | 10-16 | 46 | 24 | | | 0,58 € | | 07337-21300 | E | nerezová ocel A2 | 3 | 16 | 3,5 | 16-18 | 60 | 34 | | | 0,69 € | | 07337-21400 | E | nerezová ocel A2 | 4 | 19 | 4,5 | 18-20 | 64 | 36 | | | 1,54 € | | 07337-21500 | E | nerezová ocel A2 | 5 | 26 | 6 | 20-28 | 82 | 45 | | | 2,65 € | | 07337-21600 | E | nerezová ocel A2 | 6 | 30 | 7 | 28-40 | 110 | 60 | | | 4,19 € | |
|
Pružinový konektor podobná DIN 11024, provedení D, s dvojitým závitem |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | D1 | D2 | D3 | D4=pro Ø čepu | L1 | L2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07337-12225 | D | ocel | 2,25 | 20 | 2,5 | 9-11,2 | 42 | 24 | | | 0,53 € | | 07337-12280 | D | ocel | 2,8 | 20 | 3,2 | 11,2-14 | 48 | 26 | | | 0,61 € | | 07337-12360 | D | ocel | 3,6 | 20 | 4 | 14-20 | 64 | 32 | | | 0,66 € | | 07337-12450 | D | ocel | 4,5 | 25 | 5 | 20-26 | 80 | 39 | | | 0,72 € | | 07337-12560 | D | ocel | 5,6 | 25 | 6,3 | 26-34 | 97 | 45 | | | 1,64 € | | 07337-12630 | D | ocel | 6,3 | 30 | 7 | 34-45 | 125 | 56 | | | 1,84 € | | 07337-12700 | D | ocel | 7 | 30 | 8 | 45-56 | 150 | 63 | | | 3,81 € | | 07337-22225 | D | nerezová ocel A2 | 2,25 | 20 | 2,5 | 7-9 | 42 | 24 | | | 0,56 € | | 07337-22280 | D | nerezová ocel A2 | 2,8 | 20 | 3,2 | 11-14 | 48 | 26 | | | 0,86 € | | 07337-22360 | D | nerezová ocel A2 | 3,6 | 20 | 4 | 14-20 | 64 | 32 | | | 2,25 € | | 07337-22450 | D | nerezová ocel A2 | 4,5 | 25 | 5 | 20-26 | 80 | 39 | | | 3,35 € | | 07337-22560 | D | nerezová ocel A2 | 5,6 | 25 | 6,3 | 26-34 | 97 | 45 | | | 4,65 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|