表面紧固件
返回
产品
产品概览
装配系统
铝制型材、 连接件、 盖板、 特殊元件
表面紧固件
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
10350
光面元件支架(多块式 25)
B 型和 I 型
36 型号
10350-01
间隔垫片
用于光面元件支架(多块式 25)
9 型号
10350-10
用于光面原件的支架(格栅支架)
4 型号
10350-15
玻璃垫片支架
1 型号
10350-16
用于玻璃垫片的角接接头
1 型号