感应传感器,磁场传感器
返回
产品
产品概览
电动机构
传感器
感应传感器,磁场传感器
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
83000
感应式接近开关
圆形外壳
5 型号
83000-05
矩形盒状感应式接近开关
3 型号
83000-10
电感式接近开关,盒状,带螺纹
8 型号
83000-15
感应式接近开关
圆形外壳
3 型号
83001
磁场传感器
1 型号
83010
带 T 型槽的传感器支架 适用于圆形气缸
1 型号