norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

锌制滑座基体,iglidur® J 制滑动元件。
挤压型材 EN AW-6060 制导轨。

规格:阳极氧化加硬处理涂层导轨,50 µm。硬度 500 HV。提示:

小型线性导轨因其干运行特性和耐腐蚀性而完全免维护。iglidur® J 制滑动元件耐磨损且可更换。使用温度最高达 80 °C。
该小型线性导轨的主要优势是较小的结构尺寸。


** 长度 L2 = 12mm 和
* 标注长度 L = 500mm。
长度 L2 和 L 只能以 mm 标注。

特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21210 DryLin® T 小型线性导轨 194 kB

图片(总概述)

DryLin® T 小型线性导轨

DryLin® T 微型线性导轨,滑座

更多信息

图纸

DryLin® T 微型线性导轨,滑座

商品选择/筛选

订货号名称类型 2尺寸AA1BB2D

D1HH1H4L3L4C0Y
N
C0(-Y)
N
C0Z
N
M0X
Nm
M0Y
Nm
M0Z
Nm
CAD配件价格订购
21210-0900导向滑座标准固定滑块91513205,5M24,4101,77,229184804802403,41,81,8 根据要求
21210-1200导向滑座标准固定滑块122015277,5M36,5132,29,534229609604809,24,44,4 根据要求
21210-1500导向滑座标准固定滑块152520328,5M36,5162,8114231140014007001788 根据要求
21210-0920导向滑座y 轴的浮动91513205,5M24,4101,77,229184804802403,41,81,8 根据要求
21210-1220导向滑座y 轴的浮动122015277,5M36,5132,29,534229609604809,24,44,4 根据要求
21210-1520导向滑座y 轴的浮动152520328,5M36,5162,8114231140014007001788 根据要求
21210-0930导向滑座z 方向的浮动91513205,5M24,4101,77,229184804802403,41,81,8 根据要求
21210-1230导向滑座z 方向的浮动122015277,5M36,5132,29,534229609604809,24,44,4 根据要求
21210-1530导向滑座z 方向的浮动152520328,5M36,5162,8114231140014007001788 根据要求

DryLin® T 小型线性导轨,导轨

更多信息

图纸

DryLin® T 小型线性导轨,导轨

商品选择/筛选

订货号名称尺寸L
max.
L2B1B3D3
适用螺栓
DIN 912
H2H3L1CAD配件价格订购
21210-0910X0800导轨98001099,6M24,66,320 根据要求
21210-1212X0800导轨12800121213M35,98,625 根据要求
21210-1520X3000导轨153000201517M3710,840 根据要求
订货号名称类型 1尺寸L
max.
LL2L2
min.
L2
max.
B1B3D3
适用螺栓
DIN 912
H2H3L1CAD配件价格订购
21210-09**X*导轨客户指定 L2 和 L9800***514,569,6M24,66,320根据要求
21210-12**X*导轨客户指定 L2 和 L12800***5171213M35,98,625根据要求
21210-15**X*导轨客户指定 L2 和 L153000***1029,51517M3710,840根据要求