|
|
21210_FWDryLin® T 微型线性导轨,滑座 |
返回 |
|
|
产品说明材料:锌制滑座基体,iglidur® J 制滑动元件。提示:小型线性导轨因其干运行特性和耐腐蚀性而完全免维护。iglidur® J 制滑动元件耐磨损且可更换。使用温度最高达 80 °C。 该小型线性导轨的主要优势是较小的结构尺寸。 特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 名称 | 类型 2 | 尺寸 | A | A1 | B | B2 | D
| D1 | H | H1 | H4 | L3 | L4 | C0Y N | C0(-Y) N | C0Z N | M0X Nm | M0Y Nm | M0Z Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
21210-0900 | 导向滑座 | 标准固定滑块 | 9 | 15 | 13 | 20 | 5,5 | M2 | 4,4 | 10 | 1,7 | 7,2 | 29 | 18 | 480 | 480 | 240 | 3,4 | 1,8 | 1,8 |  | | 根据要求 | | 21210-1200 | 导向滑座 | 标准固定滑块 | 12 | 20 | 15 | 27 | 7,5 | M3 | 6,5 | 13 | 2,2 | 9,5 | 34 | 22 | 960 | 960 | 480 | 9,2 | 4,4 | 4,4 |  | | 根据要求 | | 21210-1500 | 导向滑座 | 标准固定滑块 | 15 | 25 | 20 | 32 | 8,5 | M3 | 6,5 | 16 | 2,8 | 11 | 42 | 31 | 1400 | 1400 | 700 | 17 | 8 | 8 |  | | 根据要求 | | 21210-0920 | 导向滑座 | y 轴的浮动 | 9 | 15 | 13 | 20 | 5,5 | M2 | 4,4 | 10 | 1,7 | 7,2 | 29 | 18 | 480 | 480 | 240 | 3,4 | 1,8 | 1,8 |  | | 根据要求 | | 21210-1220 | 导向滑座 | y 轴的浮动 | 12 | 20 | 15 | 27 | 7,5 | M3 | 6,5 | 13 | 2,2 | 9,5 | 34 | 22 | 960 | 960 | 480 | 9,2 | 4,4 | 4,4 |  | | 根据要求 | | 21210-1520 | 导向滑座 | y 轴的浮动 | 15 | 25 | 20 | 32 | 8,5 | M3 | 6,5 | 16 | 2,8 | 11 | 42 | 31 | 1400 | 1400 | 700 | 17 | 8 | 8 |  | | 根据要求 | | 21210-0930 | 导向滑座 | z 方向的浮动 | 9 | 15 | 13 | 20 | 5,5 | M2 | 4,4 | 10 | 1,7 | 7,2 | 29 | 18 | 480 | 480 | 240 | 3,4 | 1,8 | 1,8 |  | | 根据要求 | | 21210-1230 | 导向滑座 | z 方向的浮动 | 12 | 20 | 15 | 27 | 7,5 | M3 | 6,5 | 13 | 2,2 | 9,5 | 34 | 22 | 960 | 960 | 480 | 9,2 | 4,4 | 4,4 |  | | 根据要求 | | 21210-1530 | 导向滑座 | z 方向的浮动 | 15 | 25 | 20 | 32 | 8,5 | M3 | 6,5 | 16 | 2,8 | 11 | 42 | 31 | 1400 | 1400 | 700 | 17 | 8 | 8 |  | | 根据要求 | |
|
|