norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:挤压型材制导轨,EN AW-6060。规格:阳极氧化加硬处理涂层导轨,50 µm。硬度 500 HV。提示:

小型线性导轨因其干运行特性和耐腐蚀性而完全免维护。iglidur® J 制滑动元件耐磨损且可更换。使用温度最高达 80 °C。
该小型线性导轨的主要优势是较小的结构尺寸。


** 长度 L2 = 12mm 和
* 标注长度 L = 500mm。
长度 L2 和 L 只能以 mm 标注。

特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21210_FS DryLin® T 小型线性导轨,导轨 183 kB

图纸

DryLin® T 小型线性导轨,导轨

商品选择/筛选

订货号名称尺寸L
max.
L2B1B3D3
适用螺栓
DIN 912
H2H3L1CAD配件价格订购
21210-0910X0800导轨98001099,6M24,66,320 根据要求
21210-1212X0800导轨12800121213M35,98,625 根据要求
21210-1520X3000导轨153000201517M3710,840 根据要求
订货号名称类型 1尺寸L
max.
LL2L2
min.
L2
max.
B1B3D3
适用螺栓
DIN 912
H2H3L1CAD配件价格订购
21210-09**X*导轨客户指定 L2 和 L9800***514,569,6M24,66,320根据要求
21210-12**X*导轨客户指定 L2 和 L12800***5171213M35,98,625根据要求
21210-15**X*导轨客户指定 L2 和 L153000***1029,51517M3710,840根据要求