norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝制。规格:经阳极氧化加硬处理,涂层厚度 50µm。
硬度 500 HV。
提示:具有延伸直至边缘的平导轨对高扭矩提供最佳支持。坚固和耐脏污,即使在高负载下也可安全和免维护地移动。

** 长度 L2 = 20 mm 和
* 标注长度 L = 500 mm。
长度 L2 和 L 只能以 mm 标注。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21240 Drylin® W 双导轨 196 kB

图纸

Drylin® W 双导轨

商品选择/筛选

订货号

类型 1尺寸L
max.
LL2L2
min.
L2
max.
ABB1D

D1D2D3HH1H2L1TCAD配件价格订购
21240-20630X3000-63000300030---302754,5--147,5460- 根据要求
21240-21030X4000-104000400020---4040106,6--1895,5120- 根据要求
21240-21630X4000-164000400020---585416915827147,51204 根据要求
21240-22030X4000-204000400020--408274209151436209,51205 根据要求
21240-206**X*客户指定 L2 和 L63000***2049,5-302754,5--147,5460-根据要求
21240-210**X*客户指定 L2 和 L104000***2079,5-4040106,6--1895,5120-根据要求
21240-216**X*客户指定 L2 和 L164000***2079,5-585416915827147,51204根据要求
21240-220**X*客户指定 L2 和 L204000***2079,5408274209151436209,51205根据要求