norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

锌制滑座基体,iglidur® J 制塑料滑动轴承。
阳极氧化处理铝制导轨。

规格:经铬化处理的基体。自然色阳极氧化处理导轨。提示:小型滑动导轨免维护且耐腐蚀。通过较低重量可实现极高速度和加速度。使用温度最高达 80 °C。
小型滑动导轨不易受灰尘影响并且尤其适合干运行。

** 长度 L2 = 30 mm 和
* 标注长度 L = 1000 mm。
长度 L2 和 L 只能以 mm 标注。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21230 DryLin® N 微型滑道,宽度 27 mm 289 kB

图片(总概述)

DryLin® N 微型滑道,宽度 27 mm
DryLin® N 微型滑道,宽度 27 mm

导向滑座 DryLin® N 小型滑动导轨

更多信息

图纸

导向滑座 DryLin® N 小型滑动导轨
导向滑座 DryLin® N 小型滑动导轨

商品选择/筛选

订货号名称类型 1类型 2CAD配件价格订购
21230-2700导向滑座固定滑块带通孔 根据要求
21230-2701导向滑座浮动滑块带通孔 根据要求
21230-2710导向滑座固定滑块带螺纹孔 根据要求
21230-2711导向滑座浮动滑块带螺纹孔 根据要求

导轨 DryLin® N 小型滑动导轨

更多信息

图纸

导轨 DryLin® N 小型滑动导轨
导轨 DryLin® N 小型滑动导轨

商品选择/筛选

订货号

名称L
max.
L2CAD配件价格订购
21230-2730X3000导轨300030 根据要求
订货号

名称类型 1类型 2L
max.
LL2L2
min.
L2
max.
CAD配件价格订购
21230-27**X*导轨客户指定 L2 和 L带通孔3000***2049根据要求